The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 1913
    EAN
    4011334155430
    Marke
    Berker
    VPE
    50 Stück

    Aufsteck-Verlängerungskralle Zubehör 1913

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Folgeprodukte (voll kompatibel)

    WDA3481

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Übersetzungs-Tool Berker-Hager

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Aufsteck-Verlängerungskralle Zubehör

    1913

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Mehr sehen (64)
    Previous
    Previous
    47231606
    47231606
    Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
    11,70 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    47491909
    47491909
    Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld u. erh.BS S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
    14,60 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    47491404
    47491404
    Steckdose SCHUKO, Beschriftungsfeld, erh. Berührungsschutz S.1/B.3/B.7 alu matt
    20,60 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    41491909
    41491909
    Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld u. erh.BS S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
    14,60 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    47518982
    47518982
    Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel S.1/B.3/B.7 weiß glänzend
    16,50 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    10091909
    10091909
    Blindverschluss mit Zentralstück S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
    12,40 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Zubehör verpflichtend

    • 47438903

      Steckdose SCHUKO mit Aufdruck S.1/B.3/B.7 grün, glänzend

      16,60 €  / Stück*
    • WDE503501

      Serientaster Öffner und Schließer, getrennte Meldekontakte, Wipp-Einsatz UP, 10A

      22,80 €  / Stück*
    • WDE510110

      Drucktaster und Lichtsignal E10, Schießer, getr. Medekontakte, Wipp-Einsatz UP, 2A

      14,00 €  / Stück*
    • WDE503808

      Serientaster 2 Wechsler, getrennten Eingangsklemmen, Wipp-Einsatz UP, 10 A

      31,40 €  / Stück*
    • WDE503503

      Serientaster 2 Schließer, getrennten Eingangsklemmen, Wipp-Einsatz UP, 10 A

      31,20 €  / Stück*
    • 47508914

      Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld und Aufdruck S.1/B.3/B.7 orange, glänzend

      21,00 €  / Stück*
    • 47501913

      Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld und Aufdruck S.1/B.3/B.7 grün, matt

      21,00 €  / Stück*
    • 47508913

      Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld und Aufdruck S.1/B.3/B.7 grün, glänzend

      21,00 €  / Stück*
    • 47501915

      Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld und Aufdruck S.1/B.3/B.7 rot, matt

      21,00 €  / Stück*
    • 47438907

      Steckdose SCHUKO mit Aufdruck S.1/B.3/B.7 orange, glänzend

      16,60 €  / Stück*
    • 47231606

      Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt

      11,70 €  / Stück*
    • 47431922

      Steckdose SCHUKO mit Aufdruck S.1/B.3/B.7 rot, matt

      16,60 €  / Stück*
    • 47861949

      Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und abtastbarem Symbol S.1/B.x polarweiß matt

      20,80 €  / Stück*
    • 10091404

      Blindverschluss mit Zentralstück B.7 alu, matt

      19,20 €  / Stück*
    • 10091606

      Blindverschluss mit Zentralstück B.3/B.7 anthrazit, matt

      15,00 €  / Stück*
    • 10091909

      Blindverschluss mit Zentralstück S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt

      12,40 €  / Stück*
    • 47518982

      Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel S.1/B.3/B.7 weiß glänzend

      16,50 €  / Stück*
    • 41491909

      Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld u. erh.BS S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt

      14,60 €  / Stück*
    • 47491404

      Steckdose SCHUKO, Beschriftungsfeld, erh. Berührungsschutz S.1/B.3/B.7 alu matt

      20,60 €  / Stück*
    • 47491909

      Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld u. erh.BS S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt

      14,60 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      26,50 mm
    • Breite
      17 mm
    • Tiefe
      5,20 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 1913 | Hager Deutschland

      Produktbild 1913

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 1913 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 1913

      Aufsteck-Verlängerungskralle Zubehör

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Übersetzungs-Tool Berker-Hager | Hager Deutschland

      Übersetzungs-Tool Berker-Hager

      Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.

      URL
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG