Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück R.1/R.3 schwarz, glänzend
Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück R.1/R.3 polarweiß, glänzend
Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, R.1/R.3, schwarz glänzend
Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, R.1/R.3, polarweiß gl.
Temp.-Regler mit Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED R.1/R.3 schwarz, glänzend
Temp.-Regler mit Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED R.1/R.3 polarweiß, glänzend
Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., R.1/R.3 schwarz, glänzend
Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., R.1/R.3 polarweiß,glänzend
Temperaturregler Zeitgesteuert, R.x Serie 1930 schwarz glänzend
Temperaturregler Zeitgesteuer, R.x Serie1930 polar weiß glänzend
Ausschalter 2polig
Serienschalter
Wechselschalter 10AX 250V~, Lichtsteuerung
Kreuzschalter
Zugschalter Aus/Wechsel 10 AX
Ausschalter 2polig 16 A
Ausschalter 3polig 16A/400V
Serienschalter, runder Tragring, Lichtsteuerung
Serienschalter Aus 16 AX
Serienschalter für Hohlwandmontage, Modul-Einsätze
Wechselschalter 16AX 250V~, Lichtsteuerung
Wechselschalter für Hohlwandmontage, Modul-Einsätze
Doppel-Wechselschalter mit getrennten Eingangsklemmen
Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze
Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder wg Up IP44
Serienschalter Aus/Wechsel 16 AX, Tragring rund
Aus-/Wechselschalter 16 AX, Tragring rund
Kreuzschalter 16 AX, Tragring rund
Drehdimmer NV mit Softrastung Hauselektronik
Drehdimmer (R, LED), Lichtsteuerung
Universal-Drehdimmer (R, L, C, LED), Lichsteuerung
Universal-Drehdimmer Komfort (R, L, C, LED), Softrastung, Lichtsteuerung
Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer Komfort, Softrastung, Lichtst.
Universal Tastdimmer 1fach (R,L, C, LED)
Universal Tastdimmer 1fach (R,L, C, LED), Tragring rund
Universal Tastdimmer Komfort 1fach (R,L, C, LED)
Universal Tastdimmer Komfort 1fach (R,L, C, LED), Tragring rund
Universal Tastdimmer 2fach 2-Draht
UP Wipptaster, 1-polig 10A/250V
Serientaster 2 Schließer mit gemeinsamer Eingangsklemme
Taster Wechsler
Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder wg Up IP44
Zugtaster Wechsler 10 AX mit separatem Meldekontakt
Taster Schließer mit zwei Meldekontakten
Taster, Schließer für Hohlwandmontage, Modul-Einsätze
Taster Öffner und Schließer mit getrennten Eingangsklemmen
Gruppen-Wippentaster Modul-Einsätze
Serientaster Öffner und Schließer mit getrennten Eingangsklemmen
Serientaster 2 Schließer mit getrennten Eingangsklemmen
Serientaster 2 Wechsler mit getrennten Eingangsklemmen
Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard R.1/R.3 schwarz, glänzend
Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard R.1/R.3 polarweiß, glänzend
Steckdose SCHUKO R.1/R.3 polarweiß, glänzend
Steckdose SCHUKO R.1/R.3 schwarz, glänzend
Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz R.1/R.3 polarweiß, glänzend
Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz R.1/R.3 schwarz, glänzend
Steckdose SCHUKO R.1/R.3 polarweiß, glänzend
Steckdose SCHUKO R.1/R.3 schwarz, glänzend
Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz R.1/R.3 polarweiß, glänzend
Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz R.1/R.3 schwarz, glänzend
Steckdose SCHUKO 45° R.1/R.3 polarweiß, glänzend
Steckdose SCHUKO 45° R.1/R.3 schwarz, glänzend
Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht Serie R.Classic polarweiß, glänzend
Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungsl. u. erh.BS Serie R.Classic schwarz,gl.
Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED u. erh.BS R.1/R.3 polarweiß, glänzend
Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED u. erh.BS R.1/R.3 schwarz, glänzend
Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS R.1/R.3 polarweiß, glänzend
Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS R.1/R.3 schwarz, glänzend
Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend
Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend
Steckdose SCHUKO mit Aufdruck R.1/R.3 rot, glänzend
Steckdose SCHUKO mit Aufdruck R.1/R.3 grün, glänzend
Busankoppler UP KNX
Busankoppler mit rundem Tragring UP KNX
Mechanische Zeitschaltuhr 2-polig, Laufzeit max. 15 min
Mechanische Zeitschaltuhr 2-polig, Laufzeit max. 120 min
DALI Drehpotenziometer Tunable white, Softrastung, Lichtsteuerung
DALI Drehpotenziometer Tunable white mit Netzteil, Softrastung, Lichtsteuerung
Drehpotenziometer 1-10 V Hauselektronik
DALI/DSI Steuereinsatz UP mit integriertem Netzteil
Drucktaster und Lichtsignal E10 Modul-Einsätze
Drucktaster und Lichtsignal E10 Modul-Einsätze
Lichtsignal E14 Modul-Einsätze
LED-Signallicht RGB R.1/R.3 schwarz, glänzend
LED-Signallicht RGB R.1/R.3 polarweiß, glänzend
LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung R.1/R.3 schwarz, glänzend
LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung R.1/R.3 polarweiß, glänzend
LED-Signallicht, weiße Beleuchtung R.1/R.3 schwarz, glänzend
LED-Signallicht, weiße Beleuchtung R.1/R.3 polarweiß, glänzend
FI-Schutzschalter UP, Sicherheitstechnik
3-Stufenschalter, mit 0-Stellung, HLK-Regelung
3-Stufenschalter, HLK-Regelung
Blindverschluss mit Zentralstück R.1/R.3 schwarz, glänzend
Blindverschluss mit Zentralstück R.1/R.3 polarweiß, glänzend
Aufputz-Gehäuse 2fach R.3 schwarz, glänzend
Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 R.1/R.3 schwarz, glänzend
Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 R.1/R.3 polarweiß, glänzend
Zentralstück für Lichtsignal E14 R.1/R.3 schwarz, glänzend
Zentralstück für Lichtsignal E14 R.1/R.3 polarweiß, glänzend
Tastsensor 1fach Komfort KNX R.x polarweiß glänzend
Tastsensor 2fach Komfort KNX R.x schwarz glänzend
Tastsensor 2fach Komfort KNX R.x polarweiß glänzend
Universal Schalteinsatz 1fach (R,L,C,LED)
Universal Schalteinsatz 1fach (R,L,C,LED), Tragring rund
Relais-Einsatz 1fach
Relais-Einsatz, Tragring rund
Universal-Schalteinsatz 2fach 2-Draht
Taste 1fach R.1/R.3 schwarz, glänzend
Taste 1fach R.1/R.3 polarweiß, glänzend
Taste 2fach R.1/R.3 schwarz, glänzend
Taste 2fach R.1/R.3 polarweiß, glänzend
KNX-Funk Taste 1fach quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend
KNX-Funk Taste 1fach quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend
KNX-Funk Taste 2fach quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend
KNX-Funk Taste 2fach quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend
KNX-Funk Taste 4fach quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend
KNX-Funk Taste 4fach quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend
Bewegungsmelder Nebenstelle
Bewegungsmelder Nebenstelle, Tragring rund
KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend
KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend
KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend
KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend
USB LadeSteckdose, 2fach, 3.0A, eckiger Tragring, anthrazit matt
USB Ladesteckdose 230V, 2fach, 3.0A, eckiger Tragring, polarweiß matt
USB A+C Ladesteckdose 230V, 2fach, 3.0A, runder Tragring, anthrazit matt
USB A+C Ladesteckdose 230V, 2fach, 3.0A, runder Tragring, polarweiß matt
Kabelauslass Er Modul-Einsätze
Kabelauslass Modul-Einsätze
Tragplatte mit roter Aufnahme 1fach Modul-Einsätze
Tragplatte mit weißer Aufnahme 1fach Modul-Einsätze
Tragplatte mit grüner Aufnahme 1fach Modul-Einsätze
Tragplatte mit roter Aufnahme 2fach für Modular Jacks Modul-Einsätze
Tragplatte mit grüner Aufnahme 2fach für Modular Jacks Modul-Einsätze
Tragplatte mit weißer Aufnahme 2fach für Modular Jacks Modul-Einsätze
Tragplatte mit brauner Aufnahme 2fach für Modular Jacks Modul-Einsätze
Tragplatte mit oranger Aufnahme 2fach für Modular Jacks Modul-Einsätze
Tragplatte mit schwarzer Aufnahme 1fach für Modular Jacks Modul-Einsätze
Tragplatte mit schwarzer Aufnahme 2fach für Modular Jacks Modul-Einsätze
TAE-Steckdose 3 x 6NFN Modul-Einsätze weiß, matt
TAE-Steckdose 3 x 6NFN Modul-Einsätze polarweiß, matt
Lautsprecher-Steckdose High End Modul-Einsätze
TAE-Steckdose 2 x 6/6NFF Modul-Einsätze weiß, matt
TAE-Steckdose 2 x 6/6NFF Modul-Einsätze polarweiß, matt
Lautsprecher-Anschlussdose Modul-Einsätze anthrazit, matt
Lautsprecher-Anschlussdose Modul-Einsätze polarweiß, matt
Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose Modul-Einsätze anthrazit, matt
Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose Modul-Einsätze polarweiß, matt
USB/3,5 mm Audio Steckdose R.1/R.3 schwarz, glänzend
USB/3,5 mm Audio Steckdose R.1/R.3 polarweiß, glänzend
High Definition Steckdose R.1/R.3 schwarz, glänzend
High Definition Steckdose R.1/R.3 polarweiß, glänzend
High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss R.1/R.3 schwarz, glänzend
High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss R.1/R.3 polarweiß, glänzend
Bewegungsmelder 1,1 m R.1/R.3 schwarz, glänzend
Bewegungsmelder 1,1 m R.1/R.3 polarweiß, glänzend
IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m R.1/R.3 schwarz glänzend
IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m R.1/R.3 polarweiß, glänzend
Bewegungsmelder 2,2 m R.1/R.3 schwarz, glänzend
Bewegungsmelder 2,2 m R.1/R.3 polarweiß, glänzend
IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m R.1/R.3 schwarz glänzend
IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m R.1/R.3 polarweiß glänzend
UAE-Steckdose 8-polig Modul-Einsätze weiß
UAE-Steckdose 8/8-polig Modul-Einsätze weiß
UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Modul-Einsätze
UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt Cat.6A
Modulare UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt Modul-Einsätze
UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Kat.6, Class E
UAE-Steckdose, 8/8-polig, geschirmt, ClassEA
UAE 8(6)/TAE 6 F+N-Steckdose Modul-Einsätze polarweiß, matt
Antennen-Steckdose 2Loch TV,FM, Einzeldose
Antennen-Steckdose 2Loch TV,FM, 10dB Durchgangsdose
Antennen-Steckdose 2Loch TV,FM, 15dB Durchgangsdose
Antennen-Steckdose 2Loch TV,FM, 20dB Durchgangsdose
Antennen-Steckdose 3Loch SAT, TV, FM, Einzeldose
Antennen-Steckdose 4Loch 2SAT,TV,FM, Einzeldose
Jalousie-Wippenschalter Modul-Einsätze
Jalousie-Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder wg Up IP44
Jalousie-Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze
Jalousie-Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze
Jalousie-Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder wg Up IP44
Jalousie-Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze
Jalousie-Drehschalter 1-polig,Tastrast-Funktion, Jalousiesteuerung
Jalousie-Drehschalter 2-polig,Tastrast-Funktion, Jalousiesteuerung
Jalousie-Wippentaster Modul-Einsätze
Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller R.1/R.3 schwarz, glänzend
Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer R.1/R.3 schwarz, glänzend
Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller R.1/R.3 polarweiß, glänzend
Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer R.1/R.3 polarweiß, glänzend
Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster R.1/R.3 schwarz, glänzend
Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster R.1/R.3 polarweiß, glänzend
Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/Schlüsseltaster, R.1/R.3, schw. gl.
Zentralstück für Jal. Schlüsselsch./-taster, R.1/R.3, polarw. gl.
Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster, R.1/R.3, schwarz glänzend
Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster, R.1/R.3, polarweiß glänzend
Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile R.1/R.3 schwarz, glänzend
Wippe mit Aufdruck Symbol Tür R.1/R.3 schwarz, glänzend
Wippe mit Aufdruck Symbol Klingel R.1/R.3 schwarz, glänzend
Wippe mit Aufdruck Symbol Licht R.1/R.3 schwarz, glänzend
Wippe R.1/R.3 schwarz, glänzend
Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile R.1/R.3 polarweiß, glänzend
Wippe mit Aufdruck Symbol Tür R.1/R.3 polarweiß, glänzend
Wippe mit Aufdruck Symbol Klingel R.1/R.3 polarweiß, glänzend
Wippe mit Aufdruck Symbol Licht R.1/R.3 polarweiß, glänzend
Wippe R.1/R.3 polarweiß, glänzend
Jalousie-Einsatz Komfort
Jalousie-Taste R.1/R.3 schwarz, glänzend
Jalousie-Taste R.1/R.3 polarweiß, glänzend
Jalousie-Schaltuhr R.1/R.3 schwarz, glänzend
Jalousie-Schaltuhr R.1/R.3 polarweiß, glänzend
Z.-Stk. für Kabelauslass Er und VDo-Dose R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend
Z.-Stk. für Kabelauslass Er und VDo-Dose R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend
Zentralstück mit TAE-Ausschnitt R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend
Zentralstück mit TAE-Ausschnitt R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend
Zentralstück mit Staubschutzschieber R.1/R.3 schwarz, glänzend
Zentralstück mit Staubschutzschieber R.1/R.3 polarweiß, glänzend
Zentralstück mit 2 Staubschutzschiebern R.1/R.3 schwarz, glänzend
Zentralstück mit 2 Staubschutzschiebern R.1/R.3 polarweiß, glänzend
Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose R.1/R.3 schwarz, glänzend
Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose R.1/R.3 polarweiß, glänzend
Zentralstück für Antennendose 2- und 3Loch R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend
Zentralstück für Antennendose 2- und 3Loch R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend
Zentralstück für UAE Steckdose R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend
Zentralstück für UAE Steckdose R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend
Zentralstück für UAE Steckdose 2fach R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend
Zentralstück für UAE Steckdose 2fach R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend
Zentralstück mit Einbauöffnung Ø 22,5 mm, R.1/R.3, gelb glänzend
Zentralstück mit Einbauöffnung Ø 22,5 mm, R.1/R.3, schwarz glänzend
Zentralstück mit Einbauöffnung Ø 22,5 mm, R.1/R.3, polarweiß glänzend
Zentralstück für Antennen-Steckdose 4Loch R.1/R.3 schwarz, glänzend
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 10122216
Berker Reinigungs- und Pflegehinweise
Produktanhang de-DE 2007-09-17
Berker Schalterwelten 2018
Innovation und Edition (18DE0018)
Von der Manufaktur zur Edition
Das Besondere in kleinen Serien (17DE0330)
Schalterprogramme Designübersicht
November 2023 (23DE0183)
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
53_01_08_2021
Konformitätserklärung International 2021-09-28
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.