The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker R.1
    • Steck­dosen - Berker R.1
    • 47432022
    EAN
    4011334366652
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B030
    • Steck­dosen - Berker R.1
    • Steck­dosen - Berker R.3
    • Steck­dosen - Berker R.8
    • Mehr sehen

    Steckdose SCHUKO mit Aufdruck R.1/R.3 rot, glänzend 47432022

    Preis
    16,80 €
    / Stück *
    16,80 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    WAS1234RG
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Steckdose SCHUKO mit Aufdruck R.1/R.3 rot, glänzend

    47432022

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      16 A
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rot
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 3003
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      71 mm
    • Breite
      71 mm
    • Anzahl Einheiten
      1
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      31 mm
    • Einbau­tiefe
      32 mm
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Steck­klemme
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Steck­an­schluss
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung, Kral­len­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
      SCHUKO
    • Verdrehter Zentral­ein­satz
      Nein
    • Mit Klapp­de­ckel
      Nein
    • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
      Nein
    • Mit Signal­lampe
      Nein
    • Mit Schloss
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Sicherheit
    • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
      Nein
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK05
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Funk­ti­onen
    • Mit Orien­tie­rungs­be­leuch­tung
      Nein
    • Mit Funk­ti­ons­be­leuch­tung
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 47432022
    PDF
    RoHS Report 47432022
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 47432022 | Hager Deutschland

      Produktbild 47432022

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 47432022 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 47432022

      Steckdose SCHUKO mit Aufdruck R.1/R.3 rot, glänzend

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Leistungserklärung

      Bild Leistungserklärung en-GB 2026-02-20 | Hager Deutschland

      Leistungserklärung en-GB 2026-02-20

      PDF
      630,03 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-05 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-05

      PDF
      484,13 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      6768762045 - Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS R.1/R.3 schwarz, glänzend
      6768762045
      Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS R.1/R.3 schwarz, glänzend
      Preis
      17,50 €
      / Stück *
      17,50 €
      / Stück *
    • 2
      47432007 - Steckdose SCHUKO mit Aufdruck R.1/R.3 orange, glänzend
      47432007
      Steckdose SCHUKO mit Aufdruck R.1/R.3 orange, glänzend
      Preis
      16,80 €
      / Stück *
      16,80 €
      / Stück *
    • 3
      47592089 - Doppelsteckdose SCHUKO, Abdeckpl., erh.BS, Berker R.1, polarweiß glänzend
      47592089
      Doppelsteckdose SCHUKO, Abdeckpl., erh.BS, Berker R.1, polarweiß glänzend
      Preis
      37,00 €
      / Stück *
      37,00 €
      / Stück *
    • 4
      47232089 - SCHUKO Steckdose 1fach mit erhöhtem Berührungsschutz R.1/R.3 polarweiß, glänzend
      47232089
      Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz R.1/R.3 polarweiß, glänzend
      Preis
      13,90 €
      / Stück *
      13,90 €
      / Stück *
    • 5
      47742045 - Doppelsteckdose SCHUKO mit Abdeckplatte, Berker R.1, schwarz glänzend
      47742045
      Doppelsteckdose SCHUKO mit Abdeckplatte, Berker R.1, schwarz glänzend
      Preis
      31,40 €
      / Stück *
      31,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Steckdose SCHUKO mit Aufdruck R.1/R.3 rot, glänzend

    Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck - EDV -, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei.

    Nennspannung: 250 V
    Bemessungsstrom IN: 16 A
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Farbe: Rot
    Halogenfrei: Nein
    RAL Nummer: Ähnlich RAL 3003
    Glanzgrad: Glänzend
    Werkstoff: Thermoplast
    Höhe: 71 mm
    Breite: 71 mm
    Einbautiefe Unterputz-Dosen: 31 mm
    Einbautiefe: 32 mm
    Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme
    Montage auf: Unterputz
    Anschlussart: Steckanschluss
    Montageart: Schraubbefestigung
    Krallenbefestigung
    Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
    Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
    Mit Klappdeckel: Nein
    Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
    Mit Signallampe: Nein
    Mit Beschriftungsfeld: Nein
    Mit erhöhtem Berührungsschutz: Nein
    Stoßfestigkeit IK: IK05
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Abdeckung: Zentralplatte

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 47432022
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG