The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 10107600
    EAN
    4011334366317
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück

    Dichtungsset für Steckdosen und Zentralstücke R.1/R.3 transparent 10107600

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Ähnliche Produkte:

    WDA1101

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Übersetzungs-Tool Berker-Hager

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Dichtungsset für Steckdosen und Zentralstücke R.1/R.3 transparent

    10107600

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zentralstück für Dimmer 4 Produkte verfügbar
    • Steck­dose 2 Produkte verfügbar
    • Zentralstück für Lichtsi­gnal 2 Produkte verfügbar
    • Blind­ver­schluss 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zentralstück für Dimmer
    • Steck­dose
    • Zentralstück für Lichtsi­gnal
    • Blind­ver­schluss
    • 11372079

      Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller R.1/R.3 polarweiß, glänzend

      20,00 €  / Stück*
    • 11372035

      Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller R.1/R.3 schwarz, glänzend

      18,30 €  / Stück*
    • 11372089

      Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer R.1/R.3 polarweiß, glänzend

      17,70 €  / Stück*
    • 11372045

      Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer R.1/R.3 schwarz, glänzend

      17,80 €  / Stück*
    • 47512089

      Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS R.1/R.3 polarweiß, glänzend

      21,70 €  / Stück*
    • 47512045

      Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS R.1/R.3 schwarz, glänzend

      22,00 €  / Stück*
    • 11982089

      Zentralstück für Lichtsignal E14 R.1/R.3 polarweiß, glänzend

      8,80 €  / Stück*
    • 11982045

      Zentralstück für Lichtsignal E14 R.1/R.3 schwarz, glänzend

      8,90 €  / Stück*
    • WLF1001BG

      Blindverschluss mit Zentralstück R.Classic schwarz, glänzend

      15,00 €  / Stück*
    • WLF1001WG

      Blindverschluss mit Zentralstück R.Classic polarweiß, glänzend

      14,10 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Trans­pa­rent
    Abmes­sungen
    • Höhe
      78,30 mm
    • Breite
      70,10 mm
    • Tiefe
      21,40 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 10107600
    PDF
    RoHS Report 10107600
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 10107600 | Hager Deutschland

      Produktbild 10107600

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 10107600 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 10107600

      Dichtungsset für Steckdosen und Zentralstücke R.1/R.3 transparent

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Manual for 10107600 - Sealing set for socket outlets/centre plates (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2013-01) | Hager Deutschland

      Manual for 10107600 - Sealing set for socket outlets/centre plates (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2013-01)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2013-01-21

      PDF
      1,41 MB
      Bild Manual for 10107600 - Sealing set for socket outlets/centre plates (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2020-11) | Hager Deutschland

      Manual for 10107600 - Sealing set for socket outlets/centre plates (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2020-11)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2021-02-24

      PDF
      1,22 MB
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Übersetzungs-Tool Berker-Hager | Hager Deutschland

      Übersetzungs-Tool Berker-Hager

      Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild 48_01_05_2021 | Hager Deutschland

      48_01_05_2021

      Konformitätserklärung International 2021-09-28

      PDF
      295,65 kB
      Bild dc23-1020 | Hager Deutschland

      dc23-1020

      Konformitätserklärung International 2023-05-02

      PDF
      451,70 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG