kallysto.trend accessoires Gr.2x2: Pl. de recouv. 154 x 154mm Fijord WH26931144Z

EAN
7611795403483
E-nr.
334 920 348
VPE
25 PCEs
Groupe de rabais
W1
43.40 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur
    7 mm
  • Hauteur
    154 mm
  • Largeur
    154 mm
Capa­cité
  • Nombre de postes
    4
Matières
  • Couleur
    aspect carbone  
  • Matière
    Duro­plastic
  • Aspect de la surface
    mat
  • Type de trai­te­ment de surface
    laqué
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.