Plaque de recouvrement 5 postes vertical, K.5, alu, aluminium anodisé 13537003

EAN
4011334377764
Conditionnement
2 Pièces

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Interrupteur 8 produit(s) disponible(s)
  • Variateur 6 produit(s) disponible(s)
  • Bouton-poussoir 9 produit(s) disponible(s)
  • Prise de courant 7 produit(s) disponible(s)
  • Unité de commande pour système de contrôle de la lumière 3 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 151 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Aluminium
  • Code RAL
    9006
  • Finition de la surface
    Mat
  • Matière
    Aluminium
Accessoires
  • Étiquetés, avec champ d'étiquetage
    Non
Capacité
  • Nombre de postes
    5
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Résistance aux chocs IK
    IK05
Textes
  • Mode d'installation
    Fixation de borne
  • série
    Berker K.5

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Sans halogène Oui
Plus de documentation