Thermostat NF, K.5 inox • 20307104 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
Account
  • Catalogue
  • Inter­rup­teurs et prises
  • Berker K.5
  • Commande HVAC - Berker K.5
  • 20307104
Recherches en cours
Image Filtre | Hager Belgique Filtre
Image Filtre | Hager Belgique Filtre
ProduitsAfficher

Nos produits les plus consultés

5
1
5036 - Poussoir, va-et-vient, Commande d'eclairage
5036
Poussoir, va-et-vient, Commande d'eclairage
2
3036 - Interrupteur va-et-vient 10AX 250V~, Commande d'eclairage
3036
Interrupteur va-et-vient 10AX 250V~, Commande d'eclairage
3
1675 - Module lampe néon avec borne N, Commande d'eclairage, gris
1675
Module lampe néon avec borne N, Commande d'eclairage, gris
4
1686 - Module LED 230 V, pour interrupteurs/poussoirs, Commande d'eclairage, blanc
1686
Module LED 230 V, pour interrupteurs/poussoirs, Commande d'eclairage, blanc
5
1087710600 - Enj bt rot int 3 p, pos 0 K.1, anthr,
1087710600
Enj bt rot int 3 p, pos 0 K.1, anthr,

Thermostat, contact normalement fermé, a. Enjol., K.5, acier inox. mat, laqué

20307104

  • Inter­rup­teurs et prises

Thermostat, contact normalement fermé, a. Enjol., K.5, acier inox. mat, laqué 20307104

EAN
4011334309499
Conditionnement
1 pièce
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension nomi­nale
    250 - 250 V
Réglages
  • Tempé­ra­ture de consigne confort
    5 - 30 °C
Courant élec­trique
  • Courant de commu­ta­tion
    10 A
Equi­pe­ment
  • Diffé­rence de tempé­ra­ture de commu­ta­tion
    0,50 K
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Classe d'ef­fi­ca­cité éner­gé­tique
    I (1%)
Matières
  • Couleur
    Acier inoxy­dable
  • Fini­tion de la surface
    Mat
  • Matière
    Métal, PVC, Acier inoxy­dable
  • Trai­te­ment
    Laqué
Textes
  • Mode d'ins­tal­la­tion
    Sans griffes d'écar­te­ment
  • Recy­clage ther­mique
    Avec retour ther­mique
  • Type de raccor­de­ment
    Avec bornes à ressort
  • Impres­sion
    Avec inscrip­tion
  • Produit compa­tible avec
    Berker K.5

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,90 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,32 kB

Documents

  • Image produit

    Image 20307104 | Hager Belgique

    Image produit 20307104

  • Guide d'installation

    Image Notice d'instruction pour 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08) | Hager Belgique

    Notice d'instruction pour 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08)

    Guide d'installation en-GB 2015-08-27

    PDF
    495,19 kB
    Image Notice d'instruction pour 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (NL, 2014-08) | Hager Belgique

    Notice d'instruction pour 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (NL, 2014-08)

    Guide d'installation nl-NL 2015-08-27

    PDF
    499,86 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

    Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité International 2021-08-24

    PDF
    296,65 kB
    Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

    Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité International 2021-08-24

    PDF
    294,47 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    20267103 - {}
    20267103
    {}
  • 2
    20267104 - {}
    20267104
    {}
  • 3
    20307103 - Thermostat, contact normalement fermé, avec enjoliveur, K.5, alu mat, laqué
    20307103
    Thermostat, contact normalement fermé, avec enjoliveur, K.5, alu mat, laqué
  • 4
    20447103 - Thermostat, contact normalement ouvert, avec enjoliveur, K.5, alu mat, laqué
    20447103
    Thermostat, contact normalement ouvert, avec enjoliveur, K.5, alu mat, laqué
  • 5
    20447104 - Thermostat, contact normalement ouvert, avec enjoliveur, K.5, acier inox., laqué
    20447104
    Thermostat, contact normalement ouvert, avec enjoliveur, K.5, acier inox., laqué

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique