Thermostat program K.5 inox • 20447104 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Décou­vrez domovea !
    Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
    Découvrez-en plus !
    • Solutions
    • Solutions par application
      • Distribution d'énergie
      • Gestion de l'énergie
      • Cheminement de câbles
      • Automatismes du bâtiment
      • Appareillage mural
      • Découvrez domovea
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Solutions pour votre projet
      • Maison individuelle
      • Bureau
      • Hôtel
      • Commerce
      • Multi-résidentiel
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Solutions pour votre activité
      • Installateur
      • Consultant
      • Architecte
      • Tableautier
      • Intégrateur système
      • Particulier
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Projets références
      • Villa Westling
      • Hôtel Hobo, Stockholm
      • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
      • Laboratory, Bern
      • Ecole Svartedals, Gothenburg
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Voir tout
  • Outils
    Chiffrage des tableaux
    Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
    En savoir plus
    • Outils
    • hagercad
      Chiffrage des tableaux
      Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
      En savoir plus
    • Hager Ready
      Chiffrage des tableaux
      Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Connaissances
    • Connaissances
    • Documentation
    • Voir tout
  • Support
    Formations pour installateurs électriques
    Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
    Offre de formations
    • Support
    • FAQ
      • Application Hager Ready
      • Bornes de charge Witty
      • Questions générales
      • Voir tout
      Formations pour installateurs électriques
      Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
      Offre de formations
    • Tutoriels
      • Appareillage de tête
      • gallery
      • hagercad
      • Hager Mood
      • quadro
      • Quicklink
      • Witty
      • Voir tout
      Formations pour installateurs électriques
      Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
      Offre de formations
    • Voir tout
  • A propos
    Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
    Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
    En savoir plus
    • A propos
    • Développement durable
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Trouver un distributeur
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Nous contacter
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Situation des livraisons
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Inscription à la newsletter
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Voir tout
Trouver un distributeur
  • Voir toutes les catégories
Account
  • Catalogue
  • Inter­rup­teurs et prises
  • Berker K.5
  • Commande HVAC - Berker K.5
  • 20447104
20447104 - Thermostat, contact normalement ouvert, avec enjoliveur, K.5, acier inox., laqué
20447104 - Thermostat, contact normalement ouvert, avec enjoliveur, K.5, acier inox., laqué

Thermostat, contact normalement ouvert, avec enjoliveur, K.5, acier inox., laqué

20447104

20447104 - Thermostat, contact normalement ouvert, avec enjoliveur, K.5, acier inox., laqué
20447104 - Thermostat, contact normalement ouvert, avec enjoliveur, K.5, acier inox., laqué
  • Inter­rup­teurs et prises

Thermostat, contact normalement ouvert, avec enjoliveur, K.5, acier inox., laqué 20447104

EAN
4011334354741
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    Montage encastré
Réglages
  • Tempé­ra­ture de consigne confort
    10 - 40 °C
Dimen­sions
  • Hauteur
    71 mm
  • Largeur
    71 mm
  • Profon­deur
    42 mm
Matières
  • Couleur
    Acier inoxy­dable

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,93 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,35 kB

Documents

  • Image produit

    Image 20447104 | Hager Belgique

    Image produit 20447104

  • Guide d'installation

    Image Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2014-03) | Hager Belgique

    Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2014-03)

    Guide d'installation en-GB 2015-08-20

    PDF
    971,74 kB
    Image Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2020-11) | Hager Belgique

    Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2020-11)

    Guide d'installation en-GB 2023-08-14

    PDF
    536,51 kB
    Image Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (FR, 2014-03) | Hager Belgique

    Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (FR, 2014-03)

    Guide d'installation fr-FR 2015-08-20

    PDF
    984,88 kB
    Image Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (FR, 2020-11) | Hager Belgique

    Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (FR, 2020-11)

    Guide d'installation fr-FR 2023-08-14

    PDF
    550,69 kB
    Image Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (NL, 2014-03) | Hager Belgique

    Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (NL, 2014-03)

    Guide d'installation nl-NL 2015-08-20

    PDF
    953,08 kB
    Image Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (NL, 2020-11) | Hager Belgique

    Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (NL, 2020-11)

    Guide d'installation nl-NL 2023-08-14

    PDF
    512,46 kB
  • Annexe technique (multi-produits)

    Image Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgique

    Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04

    PDF
    962,48 kB
    Image Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgique

    Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04

    PDF
    524,17 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

    Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité International 2021-01-19

    PDF
    155,89 kB
    Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

    Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité International 2021-01-19

    PDF
    156,56 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    20267103 - {}
    20267103
    {}
  • 2
    20267104 - {}
    20267104
    {}
  • 3
    20307103 - Thermostat, contact normalement fermé, avec enjoliveur, K.5, alu mat, laqué
    20307103
    Thermostat, contact normalement fermé, avec enjoliveur, K.5, alu mat, laqué
  • 4
    20307104 - Thermostat, contact normalement fermé, a. Enjol., K.5, acier inox. mat, laqué
    20307104
    Thermostat, contact normalement fermé, a. Enjol., K.5, acier inox. mat, laqué
  • 5
    20447103 - Thermostat, contact normalement ouvert, avec enjoliveur, K.5, alu mat, laqué
    20447103
    Thermostat, contact normalement ouvert, avec enjoliveur, K.5, alu mat, laqué

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique