- Commande d'éclairage - Berker S.1
- Interrupteurs et boutons-poussoirs - Berker S.1
- Commande HVAC - Berker S.1
- Commande d'éclairage - Berker Q.1
- Interrupteurs et boutons-poussoirs - Berker Q.1
- Commande HVAC - Berker Q.1
- Commande d'éclairage - Berker Q.3
- Interrupteurs et boutons-poussoirs - Berker Q.3
- Commande HVAC - Berker Q.3
- Commande d'éclairage - Berker R.1
- Interrupteurs et boutons-poussoirs - Berker R.1
- Commande HVAC - Berker R.1
- Commande d'éclairage - Berker R.3
- Interrupteurs et boutons-poussoirs - Berker R.3
- Commande HVAC - Berker R.3
- Voir plus
Module lampe néon avec borne N, Commande d'eclairage, gris 1675
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Interrupteur va-et-vient 4 produit(s) disponible(s) -
Bouton-poussoir 4 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 10 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits liés
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension nominale230 - 230 V
Courant électrique
-
Courant assigné nominal0
Dimensions
-
Hauteur11 mm
-
Largeur23,60 mm
-
Profondeur19,40 mm
Installation, montage
-
Montage surMontage encastré
Matières
-
CouleurGris
Éclairage
-
Type de LampeLampe fluorescente
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 1675
Module lampe néon avec borne N, Commande d'eclairage, gris
PDF -
Annexe technique (multi-produits)
Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04
PDF1,16 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-10-08
PDF401,58 kB
Plus de documentation