- Commande d'éclairage - Berker S.1
- Commande de stores - Berker S.1
- Commande d'éclairage - Berker Q.1
- Commande de stores - Berker Q.1
- Commande d'éclairage - Berker Q.3
- Commande de stores - Berker Q.3
- Commande d'éclairage - Berker R.1
- Commande de stores - Berker R.1
- Commande d'éclairage - Berker R.3
- Commande de stores - Berker R.3
- Voir plus
Pouss. série groupe, 4 cont.s ouverts, borne d'entrée com., Comm. d'eclair. WDE503404
Bientôt en vente
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Voir tout (10)Accessoires
-
Insert d'éclairage 10 produit(s) disponible(s) -
Pièces de rechange 2 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 167 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits liés
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant de commutation10 A
-
Courant de contact momentané10 A
Tension
-
Tension nominale250 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Architecture
-
Type d'organe de commandeTouche double
-
Nombre de pôles1
Matières
-
CouleurGris
-
Finition de la surfaceMat
-
MatièreMétal, PVC
-
TraitementNon traité
-
TransparentNon
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
Dimensions
-
Hauteur71 mm
-
Largeur71 mm
-
Profondeur41,60 mm
-
Profondeur de montage32 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement35 mm
Installation, montage
-
Montage surMontage encastré
Commandes et indicateurs
-
SignalisationSans
-
Nombre de touches2
-
Type de bouton poussoirBouton poussoir de groupe
-
Contact d'acquittementNon
Connectivité
-
Type de connection / priseBorne à vis
-
Avec fixation à griffesOui
Raccordement
-
Type de douilleSans support de lampe
-
Type de connection / priseBorne à ressort
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK07
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
-
Gammes compatiblesBerker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-02-04
PDF340,35 kB
Plus de documentation