Module lampe néon avec borne N, Commande d'eclairage, orange 167504
EAN
4011334282747
Conditionnement
10 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension nominale230 - 230 V
Courant électrique
-
Courant assigné nominal0
Matières
-
CouleurOrange
Textes
-
ÉclairagePour circuit d'éclairage et de surveillance
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Annexe technique (multi-produits)
Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04
PDF1,16 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-10-29
PDF155,69 kBDeclaration
Déclaration de conformité International 2021-10-29
PDF152,28 kBDéclaration de conformité en-GB 2024-07-05
PDF334,72 kB
Plus de documentation