- Commande d'éclairage - Berker S.1
- Interrupteurs et boutons-poussoirs - Berker S.1
- Commande HVAC - Berker S.1
- Commande d'éclairage - Berker Q.1
- Interrupteurs et boutons-poussoirs - Berker Q.1
- Commande HVAC - Berker Q.1
- Commande d'éclairage - Berker Q.3
- Interrupteurs et boutons-poussoirs - Berker Q.3
- Commande HVAC - Berker Q.3
- Commande d'éclairage - Berker R.1
- Interrupteurs et boutons-poussoirs - Berker R.1
- Commande HVAC - Berker R.1
- Commande d'éclairage - Berker R.3
- Interrupteurs et boutons-poussoirs - Berker R.3
- Commande HVAC - Berker R.3
- Voir plus
Interrupteur va-et-vient 10AX 250V~, Commande d'eclairage WDE3036
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Voir tout (25)Accessoires
-
Insert d'éclairage 9 produit(s) disponible(s) -
Pièces de rechange 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 161 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits liés
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant de commutation10 AX (100W LED (SBL))
-
Courant assigné nominal10 A
Installation, montage
-
Montage surMontage encastré
Tension
-
Tension nominale250 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matières
-
CouleurGris
-
Code RALSimilaire à RAL 7035
-
Finition de la surfaceMat
-
MatièreMétal, PVC
-
TraitementNon traité
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
Identification
-
r Disposition d'assemblageElément de base
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Connectivité
-
Type de montageFixation par griffe
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches1
Dimensions
-
Profondeur de montage31 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement35 mm
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Utilisable dans une classe de protection IP plus élevéeIP44 en combinaison avec le kit d'étanchéité
Raccordement
-
Type de connection / priseBorne à ressort
Textes
-
Mode d'installationAvec griffes d'écartement, Pour fixation par vis
-
Type de raccordementAvec bornes à ressort
-
ÉclairagePour circuit d'éclairage et de surveillance
-
Bouton poussoirNon
Architecture
-
Type d'organe de commandeTouche simple
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WDE3036
Interrupteur va-et-vient 10AX 250V~, Commande d'eclairage
PDF -
Déclaration de performance
Déclaration de performance en-GB 2026-09-08
PDF317,70 kB
Déclaration de performance en-GB 2026-09-08
PDF315,61 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-12-11
PDF315,97 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-21
PDF357,31 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Plus de documentation