The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­rup­teurs et prises
    • Berker S.1
    • Commande d'éclai­rage - Berker S.1
    • 167603
    EAN
    4011334294757
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Commande d'éclai­rage - Berker S.1
    • Commande d'éclai­rage - Berker Q.1
    • Commande d'éclai­rage - Berker Q.3
    • Commande d'éclai­rage - Berker R.1
    • Commande d'éclai­rage - Berker R.3
    • Voir plus

    Module lampe néon avec borne N, Commande d'eclairage, rouge 167603

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Module lampe néon avec borne N, Commande d'eclairage, rouge

    167603

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      48 - 48 V
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      0,02 A
    Dimen­sions
    • Hauteur
      12,60 mm
    • Largeur
      23,80 mm
    • Profon­deur
      19,40 mm
    Matières
    • Couleur
      Rouge
    Éclai­rage
    • Type de Lampe
      Lampe à incan­des­cence

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH 167603
    PDF
    Hager Rapport RoHS 167603
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 167603 | Hager Belgique

      Image produit 167603

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 167603 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 167603

      Module lampe néon avec borne N, Commande d'eclairage, rouge

      PDF
    • Annexe technique (multi-produits)

      Image Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgique

      Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04

      PDF
      1,16 MB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      16276089 - Touche double, Q.x, blanc polaire velours
      16276089
      Touche double, Q.x, blanc polaire velours
    • 2
      11466086 - Enjoliveur p. interrupteur/poussoir à tirage, Q.x, anthr. velours, laqué
      11466086
      Enjoliveur p. interrupteur/poussoir à tirage, Q.x, anthr. velours, laqué
    • 3
      11466089 - Enjoliveur p. interrupteur/poussoir à tirage, Q.x, blanc polaire velours
      11466089
      Enjoliveur p. interrupteur/poussoir à tirage, Q.x, blanc polaire velours
    • 4
      16226089 - Touche avec inscription « 0 », Q.x, blanc polaire velours
      16226089
      Touche avec inscription « 0 », Q.x, blanc polaire velours
    • 5
      16226086 - Touche avec inscription « 0 », Q.x, anthracite velours, laqué
      16226086
      Touche avec inscription « 0 », Q.x, anthracite velours, laqué

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique