Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Produits compatibles
-
Produits liés 35 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandeTouche simple
Matières
-
CouleurAluminium
-
Code RALSimilaire à RAL 9006
-
Finition de la surfaceMat
-
MatièreThermoplastique
-
TraitementNon traité, Laqué
Dimensions
-
Hauteur54,90 mm
-
Largeur55,70 mm
-
Profondeur22 mm
Connectivité
-
Type de montageFixation par serrage
Equipement
-
Fenêtre de contrôle/sortie de lumièreNon
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK05
Configuration
-
Avec symbole scannable / sans barrièreNon
-
Gammes compatiblesBerker S.x/B.x
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 16201404
Touche, S.1/B.7, alu mat, laqué
PDF -
Déclaration de conformité
Declaration of conformity International 2021-07-28
Déclaration de conformité International 2021-09-27
PDF192,31 kB
Plus de documentation