Plaque de recouvrement 3 postes, S.1, blanc polaire brillant 10138989
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Pièce centrale pour la technologie de communication 35 produit(s) disponible(s) -
Enjoliveur pour variateur 8 produit(s) disponible(s) -
Touche pour boutton-poussoir 5 produit(s) disponible(s) -
Enjoliveur pour interrupteur ou bouton-poussoir 20 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 12 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
- Pièce centrale pour la technologie de communication
- Enjoliveur pour variateur
- Touche pour boutton-poussoir
- Enjoliveur pour interrupteur ou bouton-poussoir
- Touche
- Support encastré
- Enjoliveur pour thermostat
- Cellule de détection pour détecteur de mouvement
- Insert pour la technologie de communication
- Boîtier en saillie
- Module de base de détecteur de mouvement
- Commutateur à bascule bus
- Détecteur de mouvement pour systèmes bus
- Commande de stores
- Commande programmable
- Régulateur de température ambiante
- Bouton-poussoir
- Thermostat d’ambiance avec horloge
- Voyant de signalisation
- Enjoliveur pour interrupteur à carte
- Prise de courant
- Variateur
- Commutateur électronique
- Couverture aveugle
- Prise de liaison équipotentielle
- Pièces de rechange
- Unité de commande pour système de contrôle de la lumière
- Coupleur
- Enjoliveur pour prise de courant
- Détecteur de proximité bus
- Alimentation USB
- Interrupteur va-et-vient
- Interrupteur / bouton-poussoir pour store
- Interrupteur à trois niveaux
- Boîtier de connexion de communication de données en cuivre (paire torsadée)
- Plaque de support
- Prise pour antenne
-
10331909Enjoliveur avec découpe TAE, S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat
-
12038989Enjoliveur pour prise d'antenne 2/3 trous, S.1/B.3/B.7, blanc polaire brillant
-
11701606Enjoliveur avec volet antipoussière, B.3/B.7, anthracite mat
-
11701909Enjoliveur avec volet antipoussière, S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat
-
11811404Enjoliveur avec 2 volets antipoussière, B.7, alu mat, laqué
-
11811606Enjoliveur avec 2 volets antipoussière, B.3/B.7, anthracite mat
-
11811909Enjoliveur avec 2 volets antipoussière, S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat
-
14078982Enjoliveur pour prise informatique, S.1, blanc brillant
-
14098982Enjoliveur pour prise informatique double, S.1, blanc brillant
-
10331404Enjoliveur avec découpe TAE, S.1/B.7, alu mat, laqué
-
10331606Enjoliveur avec découpe TAE, B.3/B.7, anthracite mat
-
14098989Enjoliveur pour prise informatique double, S.1/B.3/B.7, blanc polaire brillant
-
11818982Enjoliveur avec 2 volets antipoussière, S.1, blanc brillant
-
11818989Enjoliveur avec 2 volets antipoussière, S.1/B.3/B.7, blanc polaire brillant
-
14071404Enjoliveur pour prise informatique, S.1/B.7, alu mat, laqué
-
14071606Enjoliveur pour prise informatique, B.3/B.7, anthracite mat
-
14071909Enjoliveur pour prise informatique, S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat
-
14078989Enjoliveur pour prise informatique, S.1/B.3/B.7, blanc polaire brillant
-
14091404Enjoliveur pour prise informatique double, S.1/B.7, alu mat, laqué
-
14091606Enjoliveur pour prise informatique double, B.3/B.7, anthracite mat
-
11371909Enjol. p. variateur a. Enjol. rot./potentiomètre rot., S.1/B.3/B.7, bl pol. m.
-
11371606{}
-
11378989Enjol. p. variateur a. Enjol. rot./potentio. rot., S.1/B.3/B.7, bl pol. bril.
-
11378982Enjol. p. variateur a. Enjol. rotatif / potentiomètre rotatif, S.1, blanc bril.
-
11371404{}
-
13678982Enjoliveur pour variateur rotatif blanc brillant IP44
-
13678989Enjoliveur pour variateur rotatif blanc polaire brillant IP44
-
13671909Enjoliveur pour variateur rotatif blanc polaire mat IP44
-
80960299recouvr. p. module poussoir sensoriel 1 poste, KNX-S.1/B.3/B.7, blanc pol. m.
-
80960285recouvr. p. module poussoir sensoriel 1 poste, KNX-S.1/B.3/B.7, anthracite mat
-
80960283recouvr. p. module poussoir sensoriel 1 poste, KNX-S.1/B.3/B.7, alu mat, laqué
-
80960399recouvr. p. module poussoir sensoriel 2 postes, KNX-S.1/B.3/B.7, blanc pol. m.
-
80960385recouvr. p. module poussoir sensoriel 2 postes, KNX-S.1/B.3/B.7, anthracite mat
-
1084190900Enj bt rot int 3 p, S.1/B.3/B.7, b p,
-
11468982Enjoliveur pour interrupteur/poussoir à tirage, S.1, blanc brillant
-
1084898200Enj bt rot int 3 paliers, S.1, blc bril
-
1096898200Enj bt rot int 3 p pos 0 S.1/B.3/B.7 b,
-
11461404Enjoliveur pour interrupteur/poussoir à tirage, B.7, alu mat, laqué
-
11461606Enjoliveur pour interrupteur/poussoir à tirage, B.3/B.7, anthracite mat
-
11461909Enjoliveur pour interrupteur/poussoir à tirage, S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat
-
11468989Enjoliveur pour interrupteur/poussoir à tirage, S.1/B.3/B.7, blanc polaire bril.
-
1084140400Enj bt rot int 3 paliers, B.7, alu mat,
-
1084160600Enj bt rot int 3 p, B.3/B.7, anthr,
-
1080898200Enj bt rot int rot store, S.1/B.3/B.7 Arsys, blc
-
1084898900Enj bt rot int 3 p, S.1/B.3/B.7, b p,
-
1096140400Enj bt rot int 3 p, pos 0 B.7, alu,
-
1096160600Enj bt rot inter 3 p, po 0 B.3/B.7, anth
-
1096190900Enj bt rot int 3 p, po 0, S.1/B.3/B.7
-
1096898900Enj bt rot int 3 p po 0 S.1/B.3/B.7, b p
-
1080140400Enj bt rot int rot store, B.7, alu mat,
-
1080160600Enj bt rot int rot st, B.3/B.7, anthr
-
1080190900Enj bt rot int rot st, S.1/B.3/B.7, b p
-
1080898900Enj bt rot int rot st, S.1/B.3/B.7, b p
-
16221606Touche avec inscription « 0 », B.3/B.7, anthracite mat
-
16238989Touche double, S.1/B.3/B.7, blanc polaire brillant
-
16231606Touche double, S.1/B.3/B.7, anthracite mat
-
16231909Touche double, S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat
-
16298989Bascule avec élément de fixation IP44 S.1 blanc polaire brillant
-
16298982Bascule avec élément de fixation IP44 S.1 blanc brillant
-
16291909Bascule avec élément de fixation IP44 S.1 blanc polaire mat
-
16291606Bascule avec élément de fixation IP44 S.1 anthracite mat
-
16291404Bascule avec élément de fixation IP44 S.1 alu mat
-
16248982Touche avec inscription « 0 », S.1, blanc brillant
-
16221404Touche avec inscription « 0 », B.7, alu mat, laqué
-
16448989Touche double a. inscription du symbole "flèches", S.1/B.3/B.7, blanc pol. bril.
-
16238982Touche double, S.1, blanc brillant
-
16258982Touche double avec inscription du symbole "flèche", S.1, blanc brillant
-
16448982Touche double avec inscription du symbole "flèches", S.1, blanc brillant
-
16251404Touche double avec inscription du symbole "flèche", S.1/B.7, alu mat, laqué
-
16251606Touche double avec inscription du symbole "flèche", S.1/B.3/B.7, anthracite mat
-
16251909Touche double a. inscription du symbole "flèche", S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat
-
16441404Touche double avec inscription du symbole "flèches", B.7, alu mat, laqué
-
16441606Touche double avec inscription du symbole "flèches", B.3/B.7, anthracite mat
-
85341288Détecteur de mouvement IR confort 1, 1 m, S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat
-
85341285Détecteur de mouvement IR confort 1, 1 m, S.1/B.3/B.7, anthracite mat
-
85341283Détecteur de mouvement IR confort 1, 1 m, S.1/B.7, alu mat, laqué
-
85341282Détecteur de mouvement IR confort 1, 1 m, S.1, blanc brillant
-
85341289Détecteur de mouvement IR confort 1, 1 m, S.1/B.3/B.7, blanc polaire brillant
0,00 € / * -
85341182Détecteur de mouvement 1, 1 m, S.1, blanc brillant
-
85341189Détecteur de mouvement 1, 1 m, S.1/B.3/B.7, blanc polaire brillant
0,00 € / * -
85341188Détecteur de mouvement 1, 1 m, S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat
-
85341185Détecteur de mouvement 1, 1 m, S.1/B.3/B.7, anthracite mat
-
85341183Détecteur de mouvement 1, 1 m, S.1/B.7, alu mat, laqué
-
3315428982Prise Haute Définition, S.1, blanc brillant
-
3315438982Prise Haute Définition avec branchement à 90°, S.1, blanc brillant
-
3315428989Prise Haute Définition, S.1/B.3/B.7, blanc polaire brillant
-
3315421909Prise Haute Définition, S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat
-
3315421606Prise Haute Définition, B.3/B.7, anthracite mat
-
3315421404Prise Haute Définition, B.7, alu mat, laqué
-
3315438989Prise Haute Définition avec branchement à 90°, S.1/B.3/B.7, blanc polaire bril.
-
3315431909Prise Haute Définition avec branchement à 90°, S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat
-
3315431606Prise Haute Définition avec branchement à 90°, B.3/B.7, anthracite mat
-
3315431404Prise Haute Définition avec branchement à 90°, B.7, alu mat, laqué
-
3315408982Prise VGA, S.1, blanc brillant
-
3315408989Prise VGA, S.1/B.3/B.7, blanc polaire brillant
-
3315401909Prise VGA, S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat
-
3315401404Prise VGA, B.7, alu mat, laqué
-
10438989Boîtier en saillie, 3 postes, S.1, blanc polaire brillant
-
10438982Boîtier en saillie, 3 postes, S.1, blanc brillant
-
10439909Boîtier en saillie, 3 postes, S.1, blanc polaire mat
-
10439949Boîtier en saillie, 3 postes, S.1, anthracite
-
10439939Boîtier en saillie, 3 postes, S.1, alu velours, laqué
-
85145182Bouton-poussoir radio KNX simple quicklink, S.1, blanc brillant
-
85145189Bouton-poussoir radio KNX simple quicklink, S.1/B.3/B.7, blanc polaire brillant
-
85146182Bouton-poussoir radio KNX double quicklink, S.1, blanc brillant
-
85146189Bouton-poussoir radio KNX double quicklink, S.1/B.3/B.7, blanc polaire brillant
-
85145188Bouton-poussoir radio KNX simple quicklink, S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat
-
85145185Bouton-poussoir radio KNX simple quicklink, S.1/B.3/B.7, anthracite mat
-
85145183Bouton-poussoir radio KNX simple quicklink, S.1/B.7, alu mat, laqué
-
85146188Bouton-poussoir radio KNX double quicklink, S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat
-
85146185Bouton-poussoir radio KNX double quicklink, S.1/B.3/B.7, anthracite mat
-
85146183Bouton-poussoir radio KNX double quicklink, S.1/B.7, alu mat, laqué
-
85345182Détecteur de mouvement radio KNX confort 1, 1 m quicklink, S.1, blanc brillant
-
85345189Détecteur de mouve. radio KNX confort 1, 1 m ql, S.1/B.3/B.7, blanc polaire bril.
-
85345188Détecteur de mouve. radio KNX confort 1, 1 m ql, S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat
-
85345185Détecteur de mouve. radio KNX confort 1, 1 m quicklink, S.1/B.3/B.7, anthr. mat
-
85345183Détecteur de mouve. radio KNX confort 1, 1 m quicklink, S.1/B.7, alu mat, laqué
-
85241182HBNet TA 1k JAL S.1/B.X WEIß GLÄ
-
85241189Poussoir volet-roulant, S.1/B.3/B.7, blanc polaire brillant
-
85241188Poussoir volet-roulant, S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat, plastique
-
85241185HBNet TA 1k JAL S.1/B.X ANTH MATT
-
85241183HBNet TA 1k JAL S.1/B.X ALU MATT
-
85221100Relais pour volet Confort
-
85141188Bouton-poussoir simple, S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat
-
85141185Bouton-poussoir simple, S.1/B.3/B.7, anthracite mat, laqué
-
85141183Bouton-poussoir simple, S.1/B.7, alu mat, laqué
-
85142188Bouton-poussoir double, S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat
-
85142185Bouton-poussoir double, S.1/B.3/B.7, anthracite mat, laqué
-
85142183Bouton-poussoir double, S.1/B.7, alu mat, laqué
-
85141182Bouton-poussoir simple, S.1, blanc brillant
-
85141189Bouton-poussoir simple, S.1/B.3/B.7, blanc polaire brillant
-
85142182Bouton-poussoir double, S.1, blanc brillant
-
85142189Bouton-poussoir double, S.1/B.3/B.7, blanc polaire brillant
-
20261404{}
-
20261606{}
-
20268982{}
-
20268989{}
-
20301404Thermostat, contact normalement fermé, avec enjoliveur, B.7, alu mat, laqué
-
20301606Thermostat, contact normalement fermé, avec enjoliveur, B.3/B.7, anthracite mat
-
20301909Thermostat, contact normalement fermé, a. enjoliveur, S.1/B.3/B.7, blanc pol. m.
-
20308982Thermostat, contact normalement fermé, avec enjoliveur, S.1, blanc brillant
-
20308989Thermostat, contact normalement fermé, a. Enjol., S.1/B.3/B.7, blanc pol. bril.
-
16408999{}
-
16409909{}
-
16408984{}
-
WDE5031Poussoir, contact normalement ouvert, Commande d'eclairage
-
WDE503404Pouss. série groupe, 4 cont.s ouverts, borne d'entrée com., Comm. d'eclair.
-
WDE5035Poussoir en série, 2 contacts normalement ouverts, Commande d'eclairage
-
WDE503503Poussoir 2 postes
-
WDE5036Poussoir, va-et-vient, Commande d'eclairage
-
WDE503808Poussoir en série, 2 va-et-vient, Commande d'eclairage
-
20441909Thermostat, contact normalement ouvert, a. Enjol., S.1/B.3/B.7, blanc pol. m.
-
20441606Thermostat, contact normalement ouvert, avec enjoliveur, B.3/B.7, anthracite mat
-
20441404Thermostat, contact normalement ouvert, avec enjoliveur, B.7, alu mat, laqué
-
20448989Thermostat, contact normalement ouvert, a. Enjol., S.1/B.3/B.7, blanc pol. bril.
-
20448982Thermostat, contact normalement ouvert, avec enjoliveur, S.1, blanc brillant
-
29538982Éclairage de signalisation par LED, éclairage blanc, S.1, blanc brillant
-
29531909Éclairage de signalisation par LED, éclairage blanc, S.1/B.3/B.7, blanc pol. m.
-
29531606Éclairage de signalisation par LED, éclairage blanc, B.3/B.7, anthracite mat
-
29531404Éclairage de signalisation par LED, éclairage blanc, B.7, alu mat, laqué
-
29511909Éclairage de signalisation par LED, RVB, S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat
-
29511606Éclairage de signalisation par LED, RVB, B.3/B.7, anthracite mat
-
29511404Éclairage de signalisation par LED, RVB, B.7, alu mat, laqué
-
29538989Éclairage de signal. par LED, éclairage blanc, S.1/B.3/B.7, blanc pol. bril.
-
29518989Éclairage de signalisation par LED RVB Berker S.1/B.3/B.7 blanc polaire brillant
-
29518982Éclairage de signalisation par LED, RVB, S.1, blanc brillant
-
6765098914prise d. cour. a. broche de terre et LED de contrôle, S.1/B.3/B.7, orange bril.
-
WDS5600Module prise de courant sans terre, bornes à vis, Mécanismes de module
-
WDS5100Module prise de courant sans terre, Mécanismes de module
-
WDS1500Mécanisme prise de courant standard français 2P+T R.1
-
6768111606Prise courant bro ter couv clap, enc, ser - ferm dif, S.1/B.3/B.7, anth mat, laq
-
6768111909Prise courant bro ter couv clap, enc, ser - ferm dif, S.1/B.3/B.7, blc pol mat
-
6765098915Prise de courant a. broche de terre et LED de contrôle, S.1/B.3/B.7, rouge bril.
-
6765098913Prise de courant a. broche de terre et LED de contrôle, S.1/B.3/B.7, vert bril.
-
6765091915Prise de courant avec broche de terre et LED de contrôle, S.1/B.3/B.7, rouge mat
-
6765091913Prise de courant avec broche de terre et LED de contrôle, S.1/B.3/B.7, vert mat
-
6765108989Prise d. cour. a. broche terre et éclair. d'orient. à LED, S.1/B.3/B.7, bl pol.
-
6765091914Prise de courant a. broche de terre et LED de contrôle, S.1/B.3/B.7, orange mat
-
6765091909prise d. cour. a. broche de terre et LED de contrôle, S.1/B.3/B.7, blanc pol. m.
-
6765098989prise d. cour. a. broche de terre et LED de contrôle, S.1/B.3/B.7, bl pol. bril.
-
6765098982Prise de courant avec broche de terre et LED de contrôle, S.1, blanc brillant
-
6765101404prise d. cour. a. broche de terre et éclairage d'orientation à LED, B.7, alu mat
-
6765101606Prise d. cour. a. broche terre et éclair. d'orient. à LED, B.3/B.7, anthr. mat
-
6765101909Prise d. cour. a. broche terre et éclair. d'orient. à LED, S.1/B.3/B.7, bl pol.
-
6765108982prise d. cour. a. broche de terre et éclairage d'orient. à LED, S.1, bl bril.
-
2973Variateur rotatif universel (R, L, C, LED), commande d'eclairage
-
296110Variateur rotatif universel confort (R, L, C, LED), régl. continu, com. d'ecl.
-
296210Mécanisme de poste auxiliaire p. var. rot. uni confort, régl. cont., com. d'ecl.
-
2909Variateur rotatif (R, LED), commande d'eclairage
-
85421200Variateur universel tactile confort 1 gang (R, L, C, LED)
-
85422100Universel-Variateur à touches 2 postes
-
6710098982Cache-trou avec enjoliveur, support et griffes, S.1, blanc brillant
-
6710098989Cache-trou avec enjoliveur, support et griffes, S.1/B.3/B.7, blanc polaire bril.
-
6710091909Cache-trou avec enjoliveur, support et griffes, S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat
-
6710091606Cache-trou avec enjoliveur, support et griffes, B.3/B.7, anthracite mat
-
6710091404Cache-trou avec enjoliveur, B.7, alu mat, laqué
-
3965768963Enjol. p. prise d. cour., prot. renf. contre cont.s accid., S.1, vert
-
3967331404Enjol. p. prise d. cour. sans cont. de terre, prot. renf., S.1/B.7, alu
-
3967331606Enjol. p. prise d. cour. sans cont. de terre, prot. renf., S.1/B.3/B.7, anthr.
-
3967331909Enjol. p. prise d. cour. sans cont. de terre, prot. renf., S.1/B.3/B.7, bl pol.
-
3965761909Enjol. p. prise d. cour., prot. renf., S.1/B.3/B.7, bl pol.
-
3965760063Enjol. p. prise d. cour., prot. renf. contre cont.s accid., S.1, vert
-
3965760062Enjol. p. prise d. cour., prot. renf. contre cont.s accid., S.1, rouge
-
3965838994Enjoliveur ac. cc pr. pc ac. terre, ac. pro renf. S.1/B.7, alu mat
-
3965838999Enjo. ac. cc pr. pc. ac. terre, ac. pro renf. B.Kwadrat, blanc polaire brill.
-
3965838992Enjoliveur ac. cc pr. pc ac. terre, ac. pro renf. B.Kwadrat, blanc brill.
-
3965768994Enjol. p. prise d. cour., prot. renf. contre cont.s accid., S.1/B.7, alu
-
3965768996Set de finition prise a/c broche de terre S.1/B.3/B.7 anthracite mat
-
3965768999Set de finition prise a/c broche de terre S.1/B.3/B.7 blanc polaire brillant
-
3965768992Enjol. p. prise d. cour., prot. renf. contre cont.s accid., B.Kwadrat
-
3965768962Enjol. p. prise d. cour., prot. renf. contre cont.s accid., S.1, rouge
-
3965771606Enjo. ac. couvercle à clapet pr. pc ac. contact de terre, berker.S.1, anthr.
-
3965771909Enjo. ac. couvercle à clapet pr. pc ac. contact de terre, berker.S.1, blc.
-
3965778982Enjo. ac. cc pr. prise cour. ac. contact de terre, berker.S1, blanc brill.
-
80161780KNXPoussoir sensoriel 1 postesà encastrer, Porte-étiquette
-
80161785KNXPoussoir sensoriel 1 postesà encastrer, Porte-étiquette
-
80141180KNXMécanisme du bouton poussoir 1 postesà encastrer, Coupleur de bus intégré
-
80163785KNXPoussoir sensoriel 3 postesà encastrer, Porte-étiquettes
-
80162785KNXPoussoir sensoriel 2 postesà encastrer, Porte-étiquettes
-
80163780KNXPoussoir sensoriel 3 postesà encastrer, Porte-étiquettes
-
80162780KNXPoussoir sensoriel 2 postesà encastrer, Porte-étiquettes
-
80142180KNXMécanisme du bouton poussoir 2 postesà encastrer, Coupleur de bus intégré
-
WDE3032Interrupteur arrêt à 2 pôles
-
WDE303212Interrupteur bipolaire 16 AX, 250 V, Commande d'eclairage
-
WDE3035Interrupteur double, Commande d'eclairage
-
WDE3036Interrupteur va-et-vient 10AX 250V~, Commande d'eclairage
-
WDE3037Mécansime permutateur 10AX/250V
-
WDE303808Double interrupteur inverseur avec bornes d'entrée séparées
-
WDF41076Prise informatique 8 pôles blindée, cat. 6A iso, Technique de communication
-
WDF410766Prise informatique 8 pôles blindée, cat. 6/classe E, Technique de communication
-
WDF410862Prise UAE 8/8 pôles blindée Cat.6A
-
WDF410866Prise informatique 8/8 pôles blindée, cat. 6/classe E, communication
-
WDF41075Prise informatique modulaire 8 pôles, cat.5e, Technique de communication
-
WDF410764Prise informatique modulaire 8 pôles, cat.6, Technique de communication
-
WDF410765Prise informatique modulaire 8 pôles blindée, cat.6, Technique de communication
-
WDF41085Prise informatique modulaire 8/8 pôles, cat.5e, Technique de communication
-
WDF410864Prise informatique modulaire 8/8 pôles, cat.6, Technique de communication
Produits liés
-
3315428989Prise Haute Définition, S.1/B.3/B.7, blanc polaire brillant
-
3315438989Prise Haute Définition avec branchement à 90°, S.1/B.3/B.7, blanc polaire bril.
-
85655289Émetteur radio mural KNX 1 poste ql, version plate, S.1/B.3/B.7, bl pol. bril.
-
85655189Émetteur radio mural KNX 1 poste ql, sol., vers. plate, S.1/B.3/B.7, bl pol.
-
85656182Émetteur radio mural KNX 2 postes ql, solaire, version plate, S.1, blanc bril.
-
85656189Émetteur radio mural KNX 2 postes ql, sol., vers. plate, S.1/B.3/B.7, bl pol.
-
6765108989Prise d. cour. a. broche terre et éclair. d'orient. à LED, S.1/B.3/B.7, bl pol.
-
6765098989prise d. cour. a. broche de terre et LED de contrôle, S.1/B.3/B.7, bl pol. bril.
-
6765098914prise d. cour. a. broche de terre et LED de contrôle, S.1/B.3/B.7, orange bril.
-
6765098913Prise de courant a. broche de terre et LED de contrôle, S.1/B.3/B.7, vert bril.
-
3315408989Prise VGA, S.1/B.3/B.7, blanc polaire brillant
-
6710098989Cache-trou avec enjoliveur, support et griffes, S.1/B.3/B.7, blanc polaire bril.
Caractéristiques techniques
-
CouleurBlanc polaire
-
Hauteur80,50 mm
-
Largeur223 mm
-
Profondeur9,50 mm
-
Indice de protection IPIP20
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 10138989
Plaque de recouvrement 3 postes, S.1, blanc polaire brillant
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-10-12
PDF397,91 kB