Enjoliveur ac. cc pr. pc ac. terre, ac. pro renf. S.1/B.7, alu mat 3965838994
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandeEnjoliveur
Matières
-
CouleurAluminium
-
Code RAL9006
-
Finition de la surfaceBrillant, Mat
-
MatièreDuroplastique
-
TraitementLaqué
Dimensions
-
Hauteur55 mm
-
Largeur55 mm
-
Profondeur35 mm
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Equipement
-
Fenêtre de contrôle/sortie de lumièreNon
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
Identification
-
r Disposition d'assemblageObturateur
-
Gammes compatiblesBerker S.x/B.x
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 3965838994
Enjoliveur ac. cc pr. pc ac. terre, ac. pro renf. S.1/B.7, alu mat
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-11-09
PDF360,72 kB
Plus de documentation