Mécanisme prise de courant standard français 2P+T R.1 WDS1500
Bientôt en vente
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits compatibles
-
Produits liés 131 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension nominale250 V
Courant électrique
-
Courant assigné nominal16 A
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matières
-
CouleurGris
-
Code RAL7035
-
Finition de la surfaceBrillant
-
MatièreMétal, PVC
-
TraitementNon traité
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
Dimensions
-
Hauteur70 mm
-
Largeur70 mm
-
Profondeur55 mm
-
Nombre d'unités1
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
-
Profondeur de montage32 mm
Raccordement
-
Type de connection / priseBorne à ressort
-
Section du conducteur1,0 - 2,5 mm²
Installation, montage
-
Montage surMontage encastré
Connectivité
-
Type de connection / priseFiche
-
Avec fixation à griffesOui
-
Type de montageFixation par griffe, borne à vis
-
Type de port USBNorme française NF
Equipement
-
Connecteur/type de fiche prise de courantBroche de mise à la terre
-
Insert central inclinéNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Broche ronde de protection de mise à la terreOui
-
Avec lampe de signalisationNon
-
Avec fermetureNon
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
-
Pré-équipé avecSans
Plastron, porte
-
Type de couvercleSans couvercle
Capacité
-
Nombre de modules1
Sécurité
-
Avec une protection renforcée des contactsNon
-
Résistance aux chocs IKIK05
-
Indice de protection IPIP20
Fonctions
-
Avec éclairage d'orientationNon
-
Avec éclairage fonctionnelNon
Identification
-
Avec inscriptionNon
-
Gammes compatiblesBerker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de performance
Déclaration de performance en-GB 2026-02-20
PDF212,50 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-12-03
PDF725,89 kB
Plus de documentation