Envoliveur avec capot prise de courant 2P+T, R.1/R.3, blanc polaire brillant WLS7612WG
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandeObturateur
Matières
-
CouleurBlanc polaire
-
Code RALSimilaire à RAL 9010
-
Finition de la surfaceBrillant
-
MatièreThermoplastique
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur50 mm
-
Largeur50 mm
-
Profondeur35 mm
Capacité
-
Nombre de modules0
Raccordement
-
Type de connection / priseSans
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Equipement
-
Fenêtre de contrôle/sortie de lumièreNon
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK05
Identification
-
r Disposition d'assemblageObturateur
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WLS7612WG
Envoliveur avec capot prise de courant 2P+T, R.1/R.3, blanc polaire brillant
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-21
PDF397,75 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-04-24
PDF319,61 kB
Plus de documentation