The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­rup­teurs et prises
    • Berker S.1
    • Prises - Berker S.1
    • WDS5600
    EAN
    3250610094990
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Prises - Berker S.1
    • Prises - Berker Q.1
    • Prises - Berker Q.3
    • Prises - Berker R.1
    • Prises - Berker R.3
    • Voir plus

    Module prise de courant sans terre, bornes à vis, Mécanismes de module WDS5600

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Module prise de courant sans terre, bornes à vis, Mécanismes de module

    WDS5600

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      250 V
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      16 A
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matières
    • Couleur
      Gris
    • Matière
      Métal, PVC
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Contient des maté­riaux recy­clés (% du poids total du plas­tique)
      0
    Dimen­sions
    • Hauteur
      70 mm
    • Largeur
      70 mm
    • Profon­deur
      22 mm
    • Nombre d'unités
      1
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      40 mm
    • Profon­deur de montage
      32 mm
    Raccor­de­ment
    • Type de connec­tion / prise
      Sans protec­tion de contact
    • Section du conduc­teur
      1,5 - 2,5 mm²
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Montage encastré
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis
    • Avec fixa­tion à griffes
      Oui
    • Type de montage
      Fixa­tion par griffe, borne à vis
    Equi­pe­ment
    • Connec­teur/­type de fiche prise de courant
      Sans protec­tion de contact
    • Insert central incliné
      Non
    • Avec couvercle à char­nière
      Non
    • Broche ronde de protec­tion de mise à la terre
      Non
    • Avec lampe de signa­li­sa­tion
      Non
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK05
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Avec une protec­tion renforcée des contacts
      Non
    Fonc­tions
    • Avec éclai­rage d'orien­ta­tion
      Non
    • Avec éclai­rage fonc­tionnel
      Non
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • Avec inscrip­tion
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - SCHUKO soc.out. 2gang hor. hinged cover surface-mtd, W.1, grey/light grey matt (English)
    PDF
    3,18 MB
    REACH declaration WDS5600
    PDF
    RoHS report WDS5600
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WDS5600 | Hager Belgique

      Image produit WDS5600

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WDS5600 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit WDS5600

      Module prise de courant sans terre, bornes à vis, Mécanismes de module

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-02-12 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-02-12

      PDF
      337,69 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-21 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-21

      PDF
      363,51 kB
      Image Déclaration de conformité pl-PL 2026-04-24 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité pl-PL 2026-04-24

      PDF
      299,91 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      6765101404 - prise d. cour. a. broche de terre et éclairage d'orientation à LED, B.7, alu mat
      6765101404
      prise d. cour. a. broche de terre et éclairage d'orientation à LED, B.7, alu mat
    • 2
      6765108982 - prise d. cour. a. broche de terre et éclairage d'orient. à LED, S.1, bl bril.
      6765108982
      prise d. cour. a. broche de terre et éclairage d'orient. à LED, S.1, bl bril.
    • 3
      6765098989 - prise d. cour. a. broche de terre et LED de contrôle, S.1/B.3/B.7, bl pol. bril.
      6765098989
      prise d. cour. a. broche de terre et LED de contrôle, S.1/B.3/B.7, bl pol. bril.
    • 4
      6765091915 - Prise de courant avec broche de terre et LED de contrôle, S.1/B.3/B.7, rouge mat
      6765091915
      Prise de courant avec broche de terre et LED de contrôle, S.1/B.3/B.7, rouge mat
    • 5
      6768111606 - Prise courant bro ter couv clap, enc, ser - ferm dif, S.1/B.3/B.7, anth mat, laq
      6768111606
      Prise courant bro ter couv clap, enc, ser - ferm dif, S.1/B.3/B.7, anth mat, laq

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique