The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­rup­teurs et prises
    • Berker S.1
    • Tech­no­logie de la commu­ni­ca­tion - Berker S.1
    • 11811909
    EAN
    4011334221241
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Tech­no­logie de la commu­ni­ca­tion - Berker S.1

    Enjoliveur avec 2 volets antipoussière, S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat 11811909

    Produits similaires :

    WAF1161WM
    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Enjoliveur avec 2 volets antipoussière, S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat

    11811909

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Raccor­de­ment
    • Type de connec­tion / prise
      Jack modu­laire
    • Nombre de points de connexions
      2
    Matières
    • Couleur
      Blanc polaire
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 9010
    • Fini­tion de la surface
      Mat
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      55 mm
    • Largeur
      55 mm
    • Profon­deur
      14 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    • Gammes compa­tibles
      Berker S.x/B.x

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB

    Documents

    • Image produit

      Image 11811909 | Hager Belgique

      Image produit 11811909

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 11811909 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 11811909

      Enjoliveur avec 2 volets antipoussière, S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-11-09 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-11-09

      PDF
      379,84 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      260419 - Prise de chargement USB A+C 230V, 2p., 3.0A, suppport ronde, blanc polaire
      260419
      Prise de chargement USB A+C 230V, 2p., 3.0A, suppport ronde, blanc polaire
    • 2
      260415 - Prise de chargement USB A+C 230V, 2 postes, 3.0A, suppport ronde, anthracite
      260415
      Prise de chargement USB A+C 230V, 2 postes, 3.0A, suppport ronde, anthracite
    • 3
      WDF4592 - Prise d'antenne 2 trous, directe, Serie 1930/Glas/R.classic
      WDF4592
      Prise d'antenne 2 trous, directe, Serie 1930/Glas/R.classic
    • 4
      WDF410766 - Prise informatique 8 pôles blindée, cat. 6/classe E, Technique de communication
      WDF410766
      Prise informatique 8 pôles blindée, cat. 6/classe E, Technique de communication
    • 5
      WDF41076 - Prise informatique 8 pôles blindée, cat. 6A iso, Technique de communication
      WDF41076
      Prise informatique 8 pôles blindée, cat. 6A iso, Technique de communication

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique