- Technologie de la communication - Berker S.1
- Technologies de la communication - Berker Q.1
- Technologies de la communication - Berker Q.3
- Technologies de la communication - Berker R.1
- Technologies de la communication - Berker R.3
- Technologie de communication - Berker Serie 1930
- Technologie de communication - Berker Serie R.Classic
- Serie 1930 - mécanismes
- Voir plus
Prise informatique 8 pôles blindée, cat. 6/classe E, Technique de communication WDF410766
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Voir tout (11)Produits compatibles
-
Produits liés 162 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Produits liés
Caractéristiques techniques
Fréquence
-
Bande passante de transmission250 - 250 MHz
Equipement
-
Nombre de sorties1
-
Avec couvercle à charnièreNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-40 - 70 °C
Matières
-
CouleurLight grey
-
MatièreMétal, PVC
Raccordement
-
Type de connection / priseBorne LSA+
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Tension
-
Tension nominale72 V
Courant électrique
-
Courant assigné nominal0,50 A
Dimensions
-
Profondeur de montage31 mm
-
Dimensions de l'ouverture (L x H)71,0 x 71,0
Textes
-
SortieAvec sortie oblique à 45°
-
TensionConvient pour PoE+
-
Mode d'installationSans griffes d'écartement
-
ProtectionSans protection
-
BlindageJacks blindés
-
Platine de support / bague de supportOeillets externets détachables sur le support pour les designs arrondis
-
Type de raccordementAvec bornes LSA+
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WDF410766
Prise informatique 8 pôles blindée, cat. 6/classe E, Technique de communication
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-02-19
PDF339,34 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-21
PDF380,39 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-04-24
PDF300,97 kB
Plus de documentation