Plaque de finition 3 postes, Serie R.Classic, Alu/noir WLD9300AB
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Prise de courant 6 produit(s) disponible(s) -
Variateur 5 produit(s) disponible(s) -
Couverture aveugle 4 produit(s) disponible(s) -
Pièce centrale pour la technologie de communication 10 produit(s) disponible(s) -
Insert pour la technologie de communication 2 produit(s) disponible(s) -
Touche 6 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de postes3
Matières
-
CouleurAluminium
-
Code RAL9006
-
Finition de la surfaceMat
-
MatièreAluminium
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
-
TraitementAnodisé
Dimensions
-
Hauteur81,20 mm
-
Largeur223,20 mm
-
Profondeur9,90 mm
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Installation, montage
-
Montage surMontage encastré
-
Position de montage/connexionHorizontale, Vertical
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Utilisable dans une classe de protection IP plus élevéeIP44 en combinaison avec le kit d'étanchéité
-
Résistance aux chocs IKIK07
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WLD9300AB
Plaque de finition 3 postes, Serie R.Classic, Alu/noir
PDF -
Outils
Outils de-DE 2025-11-13
URL
Outils de-DE 2026-04-01
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB
Plus de documentation