Insert interrupteur universel 1gang (R, L, C, LED), anneau de support rond 85121101
EAN
4011334438229
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension de service230 - 230 V
Commandes et indicateurs
-
Utilisable avec détecteur de mouvementOui
Equipement
-
Puissance de lampe LED250 W
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Fonctions
-
Variation par coupure de début de phaseOui
-
Variation par coupure de fin de phaseOui
Éclairage
-
Lampes LED réglables 230 V3 - 250 W
Puissance
-
Puissance absorbée (veille)0,30 W
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 45 °C
Dimensions
-
Profondeur de montage32 mm
Textes
-
Entrée de l'unité d'extensionAvec entrée de poste auxiliaire pour bouton-poussoir (NO), commande centralisée et poste auxiliaire détecteur de mouvement
-
FusibleProtégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
-
Mode d'installationAvec griffes d'écartement
-
Principe de variationRéglage automatique du principe de commutation en fonction de la charge (procédé autoDetect)
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Notice d'instruction pour 851211XX-851222XX - Mécanisme de commutation universel 1 voie/2 voies (EN-NL, 2021-07)
Guide d'installation en-GB, nl-NL 2021-04-20
PDF1,88 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2021-11-18
PDF272,57 kB
Plus de documentation