Plaque de recouvrement 5 postes, R.1, verre noir 10152116
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Également disponible en
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Prise de courant 4 produit(s) disponible(s) -
Module de base de détecteur de mouvement 2 produit(s) disponible(s) -
Cellule de détection pour détecteur de mouvement 4 produit(s) disponible(s) -
Enjoliveur pour interrupteur ou bouton-poussoir 8 produit(s) disponible(s) -
Régulateur de température ambiante 4 produit(s) disponible(s) -
Enjoliveur pour variateur 2 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
- Prise de courant
- Module de base de détecteur de mouvement
- Cellule de détection pour détecteur de mouvement
- Enjoliveur pour interrupteur ou bouton-poussoir
- Régulateur de température ambiante
- Enjoliveur pour variateur
- Commutateur électronique
- Touche
- Commande programmable
- Variateur
- Insert pour la technologie de communication
- Commutateur à bascule bus
- Commande de stores
- Unité de commande pour système de contrôle de la lumière
- Coupleur
- Détecteur de proximité bus
- Alimentation USB
- Interrupteur va-et-vient
- Interrupteur / bouton-poussoir pour store
- Interrupteur à trois niveaux
- Bouton-poussoir
- Boîtier de connexion de communication de données en cuivre (paire torsadée)
- Plaque de support
- Prise pour antenne
- Couverture aveugle
- Pièce centrale pour la technologie de communication
- Voyant de signalisation
-
6765092022Prise de courant avec broche de terre et LED de contrôle, R.1/R.3, rouge bril.
-
6765092003Prise de courant avec broche de terre et LED de contrôle, R.1/R.3, vert brillant
-
WDS15001Module prise de courant avec broche de terre, Mécanismes de module
-
WDS17001Module prise d. cour. a. broche de terre, bornes surélevées à vis, Méc. de mod.
-
85341139Détecteur de mouvement 1, 1 m, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, blanc polaire bril.
-
85341131Détecteur de mouvement 1, 1 m, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, noir brillant
-
85341239Détecteur de mouvement IR confort 1, 1 m, R.1/R.3/Serie 1930/R.cl., blanc brill.
-
85341231Détecteur de mouvement IR confort 1, 1 m, R.1/R.3/Serie 1930/R.cl., noir brill.
-
1096208900Enj bt rot int 3 p pos 0 R.1/R.3 b p,
-
1096204500Enj bt rot int 3 p, pos 0, R.1/R.3, noir
-
1084208900Enj bt rot int 3 paliers, R.1/R.3, b p,
-
1084204500Enj bt rot int 3 paliers, R.1/R.3, noir
-
11462089Enjoliveur pour interrupteur/poussoir à tirage, R.1/R.3, blanc polaire brillant
-
11462045Enjoliveur pour interrupteur/poussoir à tirage, R.1/R.3, noir brillant
-
1080208900Enj bt rot int rot st, R.1/R.3, bl pol
-
1080204500Enj bt rot int rot store, R.1/R.3, noir
-
16242089Touche avec inscription « 0 », R.1/R.3, blanc polaire brillant
-
16242045Touche avec inscription « 0 », R.1/R.3, noir brillant
-
WLW1000BGTouche simple, R.1/R.3, noir brillant
-
WLW1000WGTouche simple, R.1/R.3, blanc polaire brillant
-
WLW1014BGTouche avec inscription « 0 », R.1/R.3, noir brillant
-
WLW1014WGTouche avec inscription « 0 », R.1/R.3, blanc polaire brillant
-
WLW1331BGTouche simple à voyant, R.1/R.3, noir brillant
-
WLW1331WGTouche simple à voyant, R.1/R.3, blanc polaire brillant
-
WLW2001BGTouche double avec inscription du symbole "flèche", R.1/R.3, noir brillant
-
WLW2001WGTouche double avec inscription du symbole "flèche", R.1/R.3, blanc polaire bril.
-
WLW2002BGTouche double avec inscription du symbole "flèches", R.1/R.3, noir brillant
-
WLW2002WGTouche double a. inscription du symbole "flèches", R.1/R.3, blanc polaire bril.
-
WLW2010BGTouche double, R.1/R.3, noir brillant
-
WLW2010WGTouche double, R.1/R.3, blanc polaire brillant
-
WLW2300BGTouche double à voyant, R.1/R.3, noir brillant
-
WLW2300WGTouche double à voyant, R.1/R.3, blanc polaire brillant
-
85142139Bouton-poussoir double, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, blanc polaire brillant
-
85142131Bouton-poussoir double, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, noir brillant
-
85141139Bouton-poussoir simple, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, blanc polaire brillant
-
85141131Bouton-poussoir simple, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, noir brillant
-
2973Variateur rotatif universel (R, L, C, LED), commande d'eclairage
-
296110Variateur rotatif universel confort (R, L, C, LED), régl. continu, com. d'ecl.
-
296210Mécanisme de poste auxiliaire p. var. rot. uni confort, régl. cont., com. d'ecl.
-
2909Variateur rotatif (R, LED), commande d'eclairage
-
85421201Variateur tactile universel confort 1gang (R, L, C, LED), anneau de support rond
-
85421200Variateur universel tactile confort 1 gang (R, L, C, LED)
-
85422100Universel-Variateur à touches 2 postes
-
85145139Bouton-poussoir radio KNX simple ql, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, bl pol. bril.
-
85145131Bouton-poussoir radio KNX simple ql, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, noir bril.
-
85146139Bouton-poussoir radio KNX double ql, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, bl pol. bril.
-
85146131Bouton-poussoir radio KNX double ql, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, noir bril.
-
WDE3032Interrupteur arrêt à 2 pôles
-
WDE303212Interrupteur bipolaire 16 AX, 250 V, Commande d'eclairage
-
WDE3035Interrupteur double, Commande d'eclairage
-
WDE3036Interrupteur va-et-vient 10AX 250V~, Commande d'eclairage
-
WDE30360116Mécanisme interrupteur commutateur support rond 16AX
-
WDE3037Mécansime permutateur 10AX/250V
-
WDE303808Double interrupteur inverseur avec bornes d'entrée séparées
-
WDF41076Prise informatique 8 pôles blindée, cat. 6A iso, Technique de communication
-
WDF410766Prise informatique 8 pôles blindée, cat. 6/classe E, Technique de communication
-
WDF410862Prise UAE 8/8 pôles blindée Cat.6A
-
WDF410866Prise informatique 8/8 pôles blindée, cat. 6/classe E, communication
-
WDF41075Prise informatique modulaire 8 pôles, cat.5e, Technique de communication
-
WDF410764Prise informatique modulaire 8 pôles, cat.6, Technique de communication
-
WDF410765Prise informatique modulaire 8 pôles blindée, cat.6, Technique de communication
-
WDF41085Prise informatique modulaire 8/8 pôles, cat.5e, Technique de communication
-
WDF410864Prise informatique modulaire 8/8 pôles, cat.6, Technique de communication
-
WLF1007BGEnjoliveur pour prise informatique, R.1/R.3/Serie R.classic, noir brillant
-
WLF1007WGEnjoliveur pour prise informatique, R.1/R.3/Serie R.classic, blanc polaire bril.
-
WLF1008BGEnjoliveur pour prise informatique double, R.1/R.3/Serie R.classic, noir bril.
-
WLF1008WGEnjol. p. prise informatique double, R.1/R.3/Serie R.classic, blanc pol. bril.
-
WLF1058BGEnjoliveur avec volet antipoussière, R.1/R.3, noir brillant
-
WLF1058WGEnjoliveur avec volet antipoussière, R.1/R.3, blanc polaire brillant
-
WLF1059BGEnjoliveur avec 2 volets antipoussière, R.1/R.3, noir brillant
-
WLF1059WGEnjoliveur avec 2 volets antipoussière, R.1/R.3, blanc polaire brillant
-
WLF1068BGEnjoliveur pour prise d'antenne 2/3 trous, R.1/R.3/Serie R.classic, noir bril.
-
WLF1068WGEnjol. p. prise d'antenne 2/3 trous, R.1/R.3/Serie R.classic, blanc pol. bril.
-
WLF4000BGEnjoliveur avec découpe TAE, R.1/R.3/Serie R.classic, noir brillant
-
WLF4000WGEnjoliveur avec découpe TAE, R.1/R.3/Serie R.Classic, blanc polaire brillant
-
WLF4400BGEnjoliveur pour sortie de câble, R.1/R.3/Serie R.classic, noir brillant
-
WLF4400WGEnjoliveur pour sortie de câble, R.1/R.3/Serie R.classic, blanc polaire brillant
-
WLF6651BGÉclairage de signalisation par LED, éclairage blanc, R.1/R.3, noir brillant
-
WLF6651WGÉclairage de signalisation par LED, éclairage blanc, R.1/R.3, blanc pol. bril.
-
WLF6652BGÉclairage de signalisation par LED, RVB, R.1/R.3, noir brillant
-
WLF6652WGÉclairage de signalisation par LED, RVB, R.1/R.3, blanc polaire brillant
Caractéristiques techniques
-
Nombre de postes5
-
CouleurNoir
-
Code RAL9005
-
Finition de la surfaceBrillant
-
MatièreVerre
-
TraitementNon traité
-
Hauteur365,20 mm
-
Largeur81,20 mm
-
Profondeur9,90 mm
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
-
Position de montage/connexionHorizontale, Vertical
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK05
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 10152116
Plaque de recouvrement 5 postes, R.1, verre noir
PDF -
Annexe technique (multi-produits)
Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04
PDF962,48 kB -
Déclaration de conformité
Declaration of conformity International 2021-07-28
Déclaration de conformité International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Découvrez nos autres produits de cette gamme
-
5
-
1
10112145Plaque de recouvrement 1 poste, R.1, noir brillant -
2
10112116Plaque de recouvrement 1 poste, R.1, verre noir -
3
10152174Plaque de recouvrement 5 postes, R.1, Alu/blanc polaire -
4
10142174Plaque de recouvrement 4 poste, R.1, Alu/blanc polaire -
5
10142184Plaque de recouvrement 4 poste, R.1, Alu/noir