![](https://hager.com/fr-be/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_BE/images/loader-2.gif)
Potentiomètre rotatif DALI TW avec bloc secteur, réglage continu, com. d'ecl. 2998
EAN
4011334510093
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Éclairage
-
Température de couleur2000 - 10000 K
Connectivité
-
Variateur DALIOui
Dimensions
-
Diametre de l'axe4 mm
-
Profondeur de montage31 mm
-
Hauteur71 mm
-
Largeur71 mm
-
Profondeur50 mm
Textes
-
FusibleProtégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
-
ÉclairagePar ex. pour les lampes fluorescentes, les lampes halogènes BT et les LED
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
Courant électrique
-
Courant de commande52 - 52 mA
-
Gammes compatiblesBerker K.x, Berker Q.x, Berker S.x/B.x
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Notice d'instruction pour 2997-2998 - Potentiomètre rotatif DALI (EN, 2019-04)
Guide d'installation en-GB 2020-01-01
PDF337,82 kBNotice d'instruction pour 2997-2998 - Potentiomètre rotatif DALI (NL, 2019-04)
Guide d'installation nl-NL 2020-01-01
PDF337,40 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-03-05
PDF898,01 kBDéclaration de conformité International 2021-03-05
PDF208,78 kB
Plus de documentation