The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
  • Trouver un distributeur
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • 13671404

Enjoliveur pour variateur rotatif aluminium laqué IP44 13671404

EAN
4011334503453
Conditionnement
10 Pièces
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Enjoliveur pour variateur rotatif aluminium laqué IP44

13671404

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

Produits compatibles

  • Produits liés 5 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • 2973

    Variateur rotatif universel (R, L, C, LED), commande d'eclairage

    0,00 €  / *
  • 296110

    Variateur rotatif universel confort (R, L, C, LED), régl. continu, com. d'ecl.

    0,00 €  / *
  • 296210

    Mécanisme de poste auxiliaire p. var. rot. uni confort, régl. cont., com. d'ecl.

    0,00 €  / *
  • 2997

    Potentiomètre rotatif DALI Tunable white, réglage continu, commande d'eclairage

    0,00 €  / *
  • 2998

    Potentiomètre rotatif DALI TW avec bloc secteur, réglage continu, com. d'ecl.

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Bouton pous­soir/­ro­tatif
Matières
  • Couleur
    Alumi­nium
  • Code RAL
    9006
  • Fini­tion de la surface
    Mat
  • Matière
    Ther­mo­plas­tique
  • Trai­te­ment
    Laqué
Dimen­sions
  • Hauteur
    56 mm
  • Largeur
    56 mm
  • Profon­deur
    16,30 mm
  • Diametre de l'axe
    4 mm
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
Equi­pe­ment
  • Fenêtre de contrô­le/­sortie de lumière
    Non
Acces­soires
  • Étique­tés, avec champ d'étique­tage
    Non
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-24
PDF
37,33 MB
Hager déclaration REACH 13671404
PDF
Hager Rapport RoHS 13671404
PDF

Documents

  • Image produit

    Image 13671404 | Hager Belgique

    Image produit 13671404

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit 13671404 | Hager Belgique

    Hager Fiche technique du produit 13671404

    Enjoliveur pour variateur rotatif aluminium laqué IP44

    PDF
Plus de documentation

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique