Enjol. p. variateur a. Enjol. rot./potentio. rot., S.1/B.3/B.7, bl pol. bril. 11378989
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Pièces de rechange 3 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 35 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits liés
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandeRotatif
Matières
-
CouleurBlanc polaire
-
Code RALSimilaire à RAL 9010
-
Finition de la surfaceBrillant
-
MatièreDuroplastique
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur56 mm
-
Largeur56 mm
-
Profondeur20 mm
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Equipement
-
Fenêtre de contrôle/sortie de lumièreNon
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Gammes compatiblesBerker S.x/B.x
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 11378989
Enjol. p. variateur a. Enjol. rot./potentio. rot., S.1/B.3/B.7, bl pol. bril.
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-10-12
PDF377,45 kB
Plus de documentation