![](https://hager.com/fr-be/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_BE/images/loader-2.gif)
Mécanisme de poste auxiliaire p. var. rot. uni confort, régl. cont., com. d'ecl. 296210
EAN
4011334510154
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension de service230 - 230 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matières
-
MatièreMétal, PVC
Dimensions
-
Diametre de l'axe4 mm
-
Profondeur de montage24 mm
-
Hauteur71 mm
-
Largeur71 mm
-
Profondeur43 mm
Architecture
-
Type d'organe de commandeBouton poussoir/rotatif
Puissance
-
Puissance absorbée (veille)0,30 W
Textes
-
Fonctionnement & contrôlePas d'interface Bluetooth
-
Mode d'installationAvec griffes d'écartement
-
TensionVérification de la tension possible sans démontage
-
Type de raccordementAvec bornes à ressort
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Notice d'instruction pour 2945xx-296210 - Mécanisme de poste auxilaire (EN, 2019-05)
Guide d'installation en-GB 2020-01-01
PDF398,37 kBNotice d'instruction pour 2945xx-296210 - Mécanisme de poste auxilaire (NL, 2019-05)
Guide d'installation nl-NL 2020-01-01
PDF398,64 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-03-24
PDF1,02 MBDéclaration de conformité International 2021-03-24
PDF1,02 MB
Plus de documentation