Enjoliveur pour variateur rotatif blanc polaire mat IP44 13671909
EAN
4011334503477
Conditionnement
10 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Matières
-
CouleurBlanc polaire
-
Code RAL9010
-
Finition de la surfaceMat
-
MatièreThermoplastique
-
TraitementNon traité
Textes
-
ImpressionEnjoliveur sans inscription
-
Mode d'installationEnjoliveur pour fixation par enclipsage
Dimensions
-
Diametre de l'axe4 mm
Equipement
-
Fenêtre de contrôle/sortie de lumièreNon
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Indice de protection IPIP44
-
Gammes compatiblesBerker S.x/B.x
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus