Enjol. p. variat. a. Enjol. rot./potentio. rot., Q.x, anthr. vel., laq. 11376086
EAN
4011334379867
Conditionnement
10 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Matières
-
CouleurAnthracite
-
Code RAL7016
-
Finition de la surfaceVelours
-
MatièreDuroplastique
-
TraitementLaqué
Textes
-
ImpressionEnjoliveur sans inscription
-
Mode d'installationPour fixation par vis
Dimensions
-
Diametre de l'axe4 mm
Equipement
-
Fenêtre de contrôle/sortie de lumièreNon
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Gammes compatiblesBerker Q.x
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Annexe technique (multi-produits)
Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04
PDF962,48 kB
Plus de documentation