Enjol. p. variateur a. Enjol. rotatif / potentiomètre rotatif, S.1, blanc bril. 11378982
EAN
4011334277149
Conditionnement
10 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Pièces de rechange 3 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Matières
-
CouleurBlanc
-
Code RAL9001
-
Finition de la surfaceBrillant
-
MatièreDuroplastique
-
TraitementNon traité
Textes
-
ImpressionEnjoliveur sans inscription
-
Mode d'installationPour fixation par vis
Dimensions
-
Diametre de l'axe4 mm
Equipement
-
Fenêtre de contrôle/sortie de lumièreNon
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Gammes compatiblesBerker S.x/B.x
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus