The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­rup­teurs et prises
    • Berker S.1
    • Produits complé­men­taires - Berker S.1
    • 10108902
    EAN
    4011334490012
    Conditionnement
    1 pièce
    • Produits complé­men­taires - Berker S.1

    Jeu de joints S.1 IP44 ac bride 2 postes 10108902

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Jeu de joints S.1 IP44 ac bride 2 postes

    10108902

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      80,50 mm
    • Largeur
      151,50 mm
    • Profon­deur
      6,30 mm
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP44
    • Gammes compa­tibles
      Berker S.x/B.x

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    Hager déclaration REACH 10108902
    PDF
    Hager Rapport RoHS 10108902
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 10108902 | Hager Belgique

      Image produit 10108902

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 10108902 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 10108902

      Jeu de joints S.1 IP44 ac bride 2 postes

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Manual for 101089xx - Sealing set for socket outlets/centre plates/key switches (DE-EN-PL, 2020-11) | Hager Belgique

      Manual for 101089xx - Sealing set for socket outlets/centre plates/key switches (DE-EN-PL, 2020-11)

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2023-05-11

      PDF
      1,76 MB
      Image Manual for 101089xx - Sealing set for socket outlets/centre plates/key switches (SV-NL-ES, 2020-11) | Hager Belgique

      Manual for 101089xx - Sealing set for socket outlets/centre plates/key switches (SV-NL-ES, 2020-11)

      Guide d'installation es-ES, nl-NL, sv-SE 2023-05-11

      PDF
      1,75 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-09-28

      PDF
      295,65 kB
      Image Déclaration de conformité International 2023-05-02 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité International 2023-05-02

      PDF
      451,70 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      6710091909 - Cache-trou avec enjoliveur, support et griffes, S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat
      6710091909
      Cache-trou avec enjoliveur, support et griffes, S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat
    • 2
      WDF4400 - Mécanisme sortie de câble
      WDF4400
      Mécanisme sortie de câble
    • 3
      6710098989 - Cache-trou avec enjoliveur, support et griffes, S.1/B.3/B.7, blanc polaire bril.
      6710098989
      Cache-trou avec enjoliveur, support et griffes, S.1/B.3/B.7, blanc polaire bril.
    • 4
      WDF4411 - Mécanisme sortie de câble avec faible profondeur d'encastrement
      WDF4411
      Mécanisme sortie de câble avec faible profondeur d'encastrement
    • 5
      10108901 - Jeu de joints S.1 IP44 avec bride 1 poste
      10108901
      Jeu de joints S.1 IP44 avec bride 1 poste

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique