Enjol. p. variateur a. Enjol. rotatif/potentiomètre rotatif, R.1/R.3, noir bril. 11372045
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandeBouton poussoir/rotatif
Matières
-
CouleurNoir
-
Code RAL9005<br/>9011
-
Finition de la surfaceBrillant
-
MatièreThermoplastique
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Profondeur10 mm
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Equipement
-
Fenêtre de contrôle/sortie de lumièreNon
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Gammes compatiblesBerker R.x
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 11372045
Enjol. p. variateur a. Enjol. rotatif/potentiomètre rotatif, R.1/R.3, noir bril.
PDF -
Annexe technique (multi-produits)
Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04
PDF962,48 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2022-06-07
PDF177,79 kB
Plus de documentation