DALI/DSI Module de commande à encastrer 85421700
EAN
4011334405184
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension de service230 - 230 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Connectivité
-
Variateur DALIOui
Puissance
-
Puissance absorbée (veille)0,40 W
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 45 °C
Dimensions
-
Profondeur de montage32 mm
-
Hauteur71 mm
-
Largeur71 mm
-
Profondeur33,20 mm
Textes
-
FusibleAvec protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
Courant électrique
-
Courant de commande40 - 40 mA
Matières
-
CouleurBlanc
-
Gammes compatiblesBerker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
6LE001233B
Guide d'installation en-GB, fr-FR 2021-05-19
PDF1,01 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-07-30
PDF214,05 kB
Plus de documentation