Éclairage de signalisation par LED, RVB, R.1/R.3, noir brillant WLF6652BG
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
WTD3191BG
Plaque de finition 1 poste pour enjoliveur Ø 58 mm, Serie 1930, noir brillant
Accessoires
-
Accessoires d'identification pour installation 4 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 100 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits liés
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension nominale230 V
Puissance
-
Puissance consommée2 W
-
Lampe à incandescence de puissance0,5 - 0,5 W
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Éclairage
-
Type de LampeLED
Matières
-
CouleurNoir
-
Code RALSimilaire à RAL 9005
-
Finition de la surfaceBrillant
-
MatièreMétal, PVC
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur70 mm
-
Largeur70 mm
-
Profondeur50 mm
Raccordement
-
Section du conducteur2,50 - 2,50 mm²
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Fonctions
-
Utilisable comme bouton poussoirNon
-
Gammes compatiblesSerR.Classic, Berker R.x, Berker Serie 1930 / Verre
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WLF6652BG
Éclairage de signalisation par LED, RVB, R.1/R.3, noir brillant
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation en-GB 2025-11-06
PDF385,81 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24
PDF365,92 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-04-23
PDF311,54 kB
Plus de documentation