The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­rup­teurs et prises
    • Berker R.1
    • Commande d'éclai­rage - Berker R.1
    • 19058007
    EAN
    4011334423775
    Conditionnement
    1 pièce
    • Commande d'éclai­rage - Berker R.1
    • Commande d'éclai­rage - Berker R.3
    • Commande d'éclai­rage - Berker Serie 1930
    • Commande d'eclai­rage - Berker Serie Glas
    • Commande de l'éclai­rage - Berker Serie R.Classic
    • Voir plus

    Film a. inscrip. du symbole Femmes p. l'éclair. de signal. par LED rond, access. 19058007

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Film a. inscrip. du symbole Femmes p. l'éclair. de signal. par LED rond, access.

    19058007

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matières
    • Trans­pa­rent
      Non
    Textes
    • Impres­sion
      Avec inscrip­tion de symbole par ex. pour les toilettes

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration 19058007
    PDF
    Hager Rapport RoHS 19058007
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 19058007 | Hager Belgique

      Image produit 19058007

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 19058007 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 19058007

      Film a. inscrip. du symbole Femmes p. l'éclair. de signal. par LED rond, access.

      PDF
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WDE303212 - Interrupteur bipolaire 16 AX, 250 V, Commande d'eclairage
      WDE303212
      Interrupteur bipolaire 16 AX, 250 V, Commande d'eclairage
    • 2
      168601 - Module LED 230 V, pour interrupteurs/poussoirs, Commande d'eclairage, noir
      168601
      Module LED 230 V, pour interrupteurs/poussoirs, Commande d'eclairage, noir
    • 3
      1676 - Module lampe néon avec borne N, Commande d'eclairage, marron
      1676
      Module lampe néon avec borne N, Commande d'eclairage, marron
    • 4
      1680 - LED 230 V 0,9 mA inter double
      1680
      {}
    • 5
      167603 - Module lampe néon avec borne N, Commande d'eclairage, rouge
      167603
      Module lampe néon avec borne N, Commande d'eclairage, rouge

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique