Auxiliaire pour détecteur de mouvement pour R.classic 85320101
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Produits compatibles
-
Produits liés 100 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension de service230 - 230 V
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 45 °C
Textes
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 85320101
{}
PDF -
Guide d'installation
Notice d'instruction pour 8532xx - Poste auxiliaire détecteur de mouvement (DE-IT-EN-NL, 2022-04)
Guide d'installation en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL 2022-04-28
PDF1,52 MB -
Déclaration de conformité
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-05-04
PDF263,81 kB
Plus de documentation