Relais, plate-forme électronique 85121200
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Tension de service230 - 230 V
-
Utilisable avec détecteur de mouvementOui
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Puissance absorbée (veille)0,30 W
-
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V2300 W
-
Lampes fluorescentes en circuit double1000 W
-
Température de service-5 - 45 °C
-
Profondeur de montage32 mm
-
Entrée de l'unité d'extensionAvec entrée de poste auxiliaire pour bouton-poussoir (NO), commande centralisée et poste auxiliaire détecteur de mouvement
-
Mode d'installationAvec griffes d'écartement
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Notice d'instruction pour 85121200 - Relais (EN, 2012-07)
Guide d'installation en-GB 2012-06-27
PDF859,46 kBNotice d'instruction pour 85121200 - Relais (FR, 2012-07)
Guide d'installation fr-FR 2012-07-27
PDF1018,11 kBNotice d'instruction pour 85121200 - Relais (NL, 2012-08)
Guide d'installation nl-NL 2014-02-20
PDF616,33 kB -
Déclaration de conformité
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-09-14
PDF260,76 kBDeclaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-09-14
PDF209,39 kB