The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Système domo­tique KNX (domovea)
    • Modules de sorties KNX (action­neurs)
    • Action­neur de commu­ta­tion
    • TYAS604D
    Module de sortie KNX Secure 4 sorties 16A/230V charge capacitive multi-applications intégrant les fonctions éclairage, ON/OFF, volets et stores, configuration Mode Easy/ETS.
    EAN
    3250610022009
    Conditionnement
    1 pièce
    • Action­neur de commu­ta­tion
    • Commande d'éclai­rage
    • Voir plus

    Actionneur KNX Secure 4 sorties 16A/230V charge capacitive config Mode Easy/ETS TYAS604D

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Actionneur KNX Secure 4 sorties 16A/230V charge capacitive config Mode Easy/ETS

    TYAS604D

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    • Cahiers de charges
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

  • Plus d’accessoires (14)
    • Alimen­ta­tion bus 4 produit(s) disponible(s)
    • Para­foudre pour équi­pe­ment infor­ma­tique / mesure, commande et régu­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour système bus 4 produit(s) disponible(s)
    • Interface de données bus 1 produit(s) disponible(s)
    • Interface systè­me/­cou­pleur de média bus 2 produit(s) disponible(s)
    • Borne de raccor­de­ment / de déri­va­tion bus 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Alimen­ta­tion bus
    • Para­foudre pour équi­pe­ment infor­ma­tique / mesure, commande et régu­la­tion
    • Acces­soires pour système bus
    • Interface de données bus
    • Interface systè­me/­cou­pleur de média bus
    • Borne de raccor­de­ment / de déri­va­tion bus
    • Coupleur de ligne système bus
    • TXA111

      Alimentation Bus 30V TBTS 320 mA

      0,00 €  / *
    • TXA112

      Alimentation Bus 30V TBTS 640 mA

      0,00 €  / *
    • TXA114

      Alimentation 1x 30V DC KNX TBTS + 1x 24V DC

      0,00 €  / *
    • TYFS110

      Alimentation Bus 30V TBTS 1280 mA

      0,00 €  / *
    • TG029

      Limiteur de surtension bus KNX

      0,00 €  / *
    • TG019

      Cable bus longueur 500m vert, KNX

      0,00 €  / *
    • TG018

      Cable bus longueur 100m vert, KNX

      0,00 €  / *
    • TGZ181

      Cable BUS, 100m, B2cas1d1a1, vert

      0,00 €  / *
    • TGZ185

      Cable BUS, 500m, B2cas1d1a1, vert

      0,00 €  / *
    • TYFS122

      Interface modulaire USB KNX Secure

      0,00 €  / *
    • TYFS120

      Interface KNX/IP Secure, 1 module

      0,00 €  / *
    • TYFS121

      Routeur KNX IP Secure, 1 module

      0,00 €  / *
    • TG008

      Bornes de connexion Tebis Rouge / Noir

      0,00 €  / *
    • TYFS130

      Coupleur de lignes KNX Secure

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Connec­ti­vité
    • Système de bus KNX
      Oui
    • Système bus radio-KNX
      Non
    Réglages
    • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
      ETS, easy
    Dimen­sions
    • Hauteur
      90 mm
    • Profon­deur
      65 mm
    • Largeur en modules
      4
    Matières
    • Couleur
      Gris clair
    Equi­pe­ment
    • Avec inter­rup­teur pour commu­ta­tion manuelle
      Oui
    • Fréquence radio bidi­rec­tion­nelle
      Non
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      16 A
    • Courant absorbé par bus (repos)
      3 mA
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Puis­sance
    • Ampoules à incan­des­cence 230 V
      2300 - 2300 W
    • Puis­sance de sortie
      2300 W
    • Ampoules à incan­des­cence et halo­gènes 230 V
      2300 W
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    • Tension d'ali­men­ta­tion du système
      30 V DC Via le bus
    • Tension de service par bus
      21 - 32 V
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 45 °C
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      0.75 - 2.5 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      0.75 - 2.5 mm²

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    Déclaration REACH TYAS604D
    PDF
    Rapport RoHS TYAS604D
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image TYAS604D | Hager Belgique

      Image produit TYAS604D

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit TYAS604D | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit TYAS604D

      Mod. 4 sorties 16A/230V~ charge capacitive

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2024-11-07 | Hager Belgique

      Guide d'installation en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2024-11-07

      PDF
      5,05 MB
    • Manuel

      Image Manuel en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21 | Hager Belgique

      Manuel en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21

      PDF
      1,54 MB
    • Base de données des produits KNX

      Image KNX Product database TYAS604D | Hager Belgique

      KNX Product database TYAS604D

      Base de données des produits KNX International 2025-11-13

      KNXPROD
      485,00 kB
    • Guide d'application

      Image Guide d'application en-GB 2023-03-21 | Hager Belgique

      Guide d'application en-GB 2023-03-21

      PDF
      11,10 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-05-20 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-05-20

      PDF
      265,89 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-05-20 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-05-20

      PDF
      265,31 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TRE400 - Module 1 entrée + 1 sortie 10A IP55 KNX radio QL
      TRE400
      Module 1 entrée + 1 sortie 10A IP55 KNX radio QL
    • 2
      TYBS601B - Module de sortie 1x 10A /230V~, à encastrer, KNX
      TYBS601B
      Module de sortie 1x 10A /230V~, à encastrer, KNX
    • 3
      TYBS602F - Module de sortie 2x 6A /230V~, à encastrer, KNX
      TYBS602F
      Module de sortie 2x 6A /230V~, à encastrer, KNX
    • 4
      TYBS692F - Module de sortie 2x 6A /230V~, 2 entrées, à encastrer, KNX
      TYBS692F
      Module de sortie 2x 6A /230V~, 2 entrées, à encastrer, KNX
    • 5
      TRM600 - COMMANDE RADIO KNX POUR CIRCUIT TELERUPTEUR MINUTERIE
      TRM600
      COMMANDE RADIO KNX POUR CIRCUIT TELERUPTEUR MINUTERIE

    Cahiers de charges

    Mod. 4 sorties 16A/230V~ charge capacitive

    Présentation du produit :
    Ces modules servent à piloter des composants électriques (éclairage ou volets) sur base des commandes émises par les modules d’entrées.

    Fonction :
    Ces appareils sont des produits du système KNX Secure et sont conformes au standard KNX.
    La programmation, l‘installation et la mise en service de l‘appareil s‘effectuent à l‘aide d‘un logiciel certifié KNX en mode ‘Easy’ ou via ETS.

    Caractéristiques :
    - Versions 4, 6 ou 10 sorties
    - Commutation de charges électriques 230 V AC par contacts libres de potentiel.
    - Produits adaptées aux charges capacitives et conçus pour résister à des courants de démarrage importants.
    - Commande de moteurs électriques 230V~ pour stores à lamelles, volets roulants, stores bannes ou de tout autre moteur 230V~ pilotant un ouvrant.
    - Montage sur rail DIN conformément à la norme EN60715 dans un coffret de distribution.
    - Modules équipés de bornes quickconnect
    - Possibilité de commande manuelle des sorties sur l’appareil.
    - Contacts 16A AC1
    - Affichage d’état des sorties sur l’appareil.
    - Fonction scènes.
    - Forçage par commande de priorité supérieure.
    - Les sorties peuvent être raccordées sur des phases différentes.

    Système de bus KNX: Oui
    Système bus radio-KNX: No
    Profondeur: 65 mm
    Largeur en modules: 4
    Couleur: Gris clair
    Avec interrupteur pour commutation manuelle: Oui
    Fréquence radio bidirectionnelle: No
    Courant absorbé par bus (repos): 3 mA
    Fréquence: 50 - 60 Hz
    Ampoules à incandescence 230 V: 2300 - 2300 W
    Puissance de sortie: 2300 W
    Tension assignée d'emploi Ue: 230 - 230 V
    Tension d'alimentation du système: 30 V DC Via le bus
    Tension de service par bus: 21 - 32 V

    Copier ou exporter en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Copié !

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique