Interrupteur 3 paliers, régulation HVAC WDE386113
Bientôt en vente
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Voir tout (18)Accessoires
-
Pièces de rechange 2 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 156 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits liés
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension nominale250 - 250 V
-
Tension nominale250 V
Courant électrique
-
Courant de commutation10 AX (100W LED (SBL))
-
Courant assigné nominal10 A
Installation, montage
-
Montage surMontage encastré
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Dimensions
-
Profondeur42 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement35 mm
Matières
-
MatièreMétal, PVC
-
TraitementNon traité
Architecture
-
Type d'organe de commandeRotatif
Raccordement
-
Type de connection / priseBorne à vis
Textes
-
Type de commutationSans position neutre : 2-1-3
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-02-12
PDF346,97 kB
Plus de documentation