Enj bt rot int 3 p, pos 0 Q.x, anthr 1096608600
EAN
4011334508205
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Matières
-
CouleurAnthracite
-
Code RAL7021
-
Finition de la surfaceVelours
-
MatièreDuroplastique
-
TraitementLaqué
Textes
-
ImpressionAvec inscription
-
Mode d'installationPour fixation par vis
Equipement
-
Fenêtre de contrôle/sortie de lumièreNon
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Gammes compatiblesBerker Q.x
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-10-08
PDF224,35 kB
Plus de documentation