Thermos., contact normalement ouvert, a. Enjol., Q.1/Q.3/Q.7, anthr. vel., laqué 20446086
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Accessoires pour thermostat d’ambiance/thermostat d’ambiance avec horloge 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 20 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Montage surMontage encastré
-
Température de consigne confort10 - 40 °C
-
Hauteur71 mm
-
Largeur71 mm
-
Profondeur42 mm
-
Tension d'alimentation230 V AC
-
Tension nominale230 - 230 V
-
Courant de commutation max.10 A
-
CouleurAnthracite
-
Consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)1,20 W
-
Classe d'efficacité énergétiqueIV (2%)
-
Différence de température de commutation0,50 K
-
Type de sondeCapteur à résistance
-
Type d'afficheurLCD
-
Changement d'heure été / hiverOui
-
Affichage de la température ambianteOui
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 20446086
Thermos., contact normalement ouvert, a. Enjol., Q.1/Q.3/Q.7, anthr. vel., laqué
PDF -
Guide d'installation
Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2014-03)
Guide d'installation en-GB 2015-08-20
PDF971,74 kB
Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2020-11)
Guide d'installation en-GB 2023-08-14
PDF536,51 kB
Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (FR, 2014-03)
Guide d'installation fr-FR 2015-08-20
PDF984,88 kB
Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (FR, 2020-11)
Guide d'installation fr-FR 2023-08-14
PDF550,69 kB
Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (NL, 2014-03)
Guide d'installation nl-NL 2015-08-20
PDF953,08 kB
Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (NL, 2020-11)
Guide d'installation nl-NL 2023-08-14
PDF512,46 kB -
Annexe technique (multi-produits)
Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04
PDF962,48 kB
Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04
PDF524,17 kB -
Déclaration de conformité
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-01-19
PDF156,56 kB
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-01-19
PDF155,89 kB