The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion de l'énergie
    • Gestion du chauf­fage
    • Déles­teurs et acces­soires
    • WDN9031
    EAN
    3250610075395
    Conditionnement
    1 pièce
    • Déles­teurs et acces­soires

    Sonde de température sol/sonde à distance, HVAC WDN9031

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Sonde de température sol/sonde à distance, HVAC

    WDN9031

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Profon­deur
      8 mm
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 70 °C
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP67
    Câble
    • Longueur du câble de raccor­de­ment
      4000 mm
    Matières
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 9005

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration WDN9031
    PDF
    RoHS report WDN9031
    PDF
    PEP - Loudspeaker connector box, com-tech, p. white, matt, plastic (English)
    PDF
    876,66 kB

    Documents

    • Image produit

      Image WDN9031 | Hager Belgique

      Image produit WDN9031

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WDN9031 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit WDN9031

      Sonde de température sol/sonde à distance, HVAC

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-02-20 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-02-20

      PDF
      330,99 kB
      Image Déclaration de conformité pl-PL 2026-04-25 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité pl-PL 2026-04-25

      PDF
      309,16 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ED183 - Relais d'intensité 6.7A - 39A
      ED183
      Relais d'intensité 6.7A - 39A
    • 2
      EK090 - Sonde de température déportée filaire pour sol de salle de bain
      EK090
      Sonde de température déportée filaire pour sol de salle de bain
    • 3
      TRC301B - Détecteur ouverture KNX radio QL
      TRC301B
      Détecteur ouverture KNX radio QL
    • 4
      XEV304 - Borne de charge VE accessoire Simulateur TIC 1P
      XEV304
      Borne de charge VE accessoire Simulateur TIC 1P
    • 5
      XEV305 - Borne de charge VE accessoire Simulateur TIC 3P
      XEV305
      Borne de charge VE accessoire Simulateur TIC 3P

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique