The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Bornes de recharge (EVCS)
    • Pièces de rechange et acces­soires
    • Acces­soires pour borne de charge
    • XEV304
    EAN
    4012740854283
    Conditionnement
    1 pièce
    • Acces­soires pour borne de charge
    • Déles­teurs et acces­soires
    • Voir plus

    Borne de charge VE accessoire Simulateur TIC 1P XEV304

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Borne de charge VE accessoire Simulateur TIC 1P

    XEV304

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 - 230 V
    Equi­pe­ment
    • Avec l'in­terface de commu­ni­ca­tion
      Oui
    • Avec déclen­che­ment d'ur­gence en cas de coupure de courant
      Non
    Dimen­sions
    • Hauteur
      88 mm
    • Largeur
      54 mm
    • Profon­deur
      60 mm
    Connec­ti­vité
    • Quan­tité des points de char­ge­ment
      1

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH XEV304
    PDF
    Rapport RoHS XEV304
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image XEV304 | Hager Belgique

      Image produit XEV304

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit XEV304 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit XEV304

      Borne de charge VE accessoire Simulateur TIC 1P

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation en-GB, fr-FR 2024-12-10 | Hager Belgique

      Guide d'installation en-GB, fr-FR 2024-12-10

      PDF
      5,12 MB
      Image Guide d'installation it-IT, de-DE 2024-12-10 | Hager Belgique

      Guide d'installation it-IT, de-DE 2024-12-10

      PDF
      8,33 MB
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of conformity | Hager Belgique

      EU Declaration of conformity

      Déclaration de conformité en-GB, fr-FR 2024-02-02

      PDF
      219,83 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      XVA330 - Carte de comptage optionnelle avec TC  3ph pour modulation dynamique
      XVA330
      Carte de comptage optionnelle avec TC 3ph pour modulation dynamique
    • 2
      XEVA714 - Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 1P 7,5m
      XEVA714
      Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 1P 7, 5m
    • 3
      XEVA310 - EVCS accessoire Lot stickers IP (face avant) (libre, RFID, App, QR Code)
      XEVA310
      EVCS accessoire Lot stickers IP (face avant) (libre, RFID, App, QR Code)
    • 4
      XEVA431 - Kit EVCS MID Monophasé
      XEVA431
      Kit EVCS MID Monophasé
    • 5
      XVA130 - Pied Basic pour 1 borne de charge pour witty one
      XVA130
      Pied Basic pour 1 borne de charge pour witty one

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique