The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­rup­teurs et prises
    • Berker S.1
    • Commande HVAC - Berker S.1
    • 1096898200
    EAN
    4011334508229
    Conditionnement
    1 pièce
    • Commande HVAC - Berker S.1

    Enj bt rot int 3 p pos 0 S.1/B.3/B.7 b, 1096898200

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Enj bt rot int 3 p pos 0 S.1/B.3/B.7 b,

    1096898200

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Rotatif
    Matières
    • Couleur
      Blanc
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 1013
    • Fini­tion de la surface
      Brillant
    • Matière
      Duro­plas­tique
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      58 mm
    • Largeur
      58 mm
    • Profon­deur
      20 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Equi­pe­ment
    • Fenêtre de contrô­le/­sortie de lumière
      Non
    Acces­soires
    • Étique­tés, avec champ d'étique­tage
      Non
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • r Dispo­si­tion d'as­sem­blage
      Obtu­ra­teur
    • Gammes compa­tibles
      Berker S.x/B.x

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    Hager déclaration REACH 1096898200
    PDF
    Hager Rapport RoHS 1096898200
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 1096898200 | Hager Belgique

      Image produit 1096898200

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 1096898200 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 1096898200

      Enj bt rot int 3 p pos 0 S.1/B.3/B.7 b,

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-10-08

      PDF
      224,35 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      1096190900 - Enj bt rot int 3 p, po 0, S.1/B.3/B.7
      1096190900
      Enj bt rot int 3 p, po 0, S.1/B.3/B.7
    • 2
      1084898200 - Enj bt rot int 3 paliers, S.1, blc bril
      1084898200
      Enj bt rot int 3 paliers, S.1, blc bril
    • 3
      1084160600 - Enj bt rot int 3 p, B.3/B.7, anthr,
      1084160600
      Enj bt rot int 3 p, B.3/B.7, anthr,
    • 4
      WDE3032 - Interrupteur arrêt à 2 pôles
      WDE3032
      Interrupteur arrêt à 2 pôles
    • 5
      20448989 - Thermostat, contact normalement ouvert, a. Enjol., S.1/B.3/B.7, blanc pol. bril.
      20448989
      Thermostat, contact normalement ouvert, a. Enjol., S.1/B.3/B.7, blanc pol. bril.

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique