KNXCoupleurs de bus à encastrer 80040001
EAN
3250617153362
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Accessoires optionnels
-
Accessoires pour thermostat d’ambiance/thermostat d’ambiance avec horloge 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Réglages
-
Modes de configuration supportésETS, easy
Connectivité
-
Système bus radio-KNXNon
-
Type de montageFixation par griffe, borne à vis
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 45 °C
Installation, montage
-
Montage surMontage encastré
Tension
-
Tension de service par bus21 - 32 V
Dimensions
-
Profondeur de montage32 mm
Matières
-
MatièreMétal, PVC
Textes
-
ProtectionAvec clapet de protection anti-poussières pour interface utilisateur
-
TempératureRaccordement supplémentaire pour capteur de température externe
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
Mode d'emploi es-ES, nl-NL, pt-PT 2023-02-20
PDF1,92 MBMode d'emploi fr-FR, de-DE, it-IT 2023-02-20
PDF1,93 MB -
Guide d'installation
Guide d'installation en-GB 2023-02-20
PDF1,87 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2022-11-22
PDF323,59 kBDéclaration de conformité International 2023-02-22
PDF318,66 kBDéclaration de conformité International 2023-02-22
PDF245,83 kB
Plus de documentation