The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Système domo­tique KNX (domovea)
    • Modules d'en­trées KNX (cap­teurs)
    • Modules d'en­trées
    • 80163774
    EAN
    3250617153645
    Conditionnement
    1 pièce
    • Modules d'en­trées

    Poussoir sensoriel 3 postes, Porte-étiquettes, alu mat,laqué 80163774

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Poussoir sensoriel 3 postes, Porte-étiquettes, alu mat,laqué

    80163774

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    80040001
    80040001
    KNXCoupleurs de bus à encastrer
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Produits compatibles

    • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • 80040001

      KNXCoupleurs de bus à encastrer

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Montage encastré
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 45 °C
    Courant élec­trique
    • Courant absorbé bus (trans­fert de données)
      20 mA
    Fonc­tions
    • Avec ther­mo­stat d´am­biance
      Oui
    Dimen­sions
    • Hauteur
      15,70 mm
    • Largeur
      66 mm
    • Profon­deur
      14,35 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre de points d'ex­ploi­ta­tion
      6
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Avec affi­chage LED
      Oui
    Matières
    • Couleur
      Alumi­nium
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 9006
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    • Fini­tion de la surface
      Mat
    Acces­soires
    • Étique­tés, avec champ d'étique­tage
      Oui
    Ecran
    • Avec écran d'af­fi­chage
      Non
    Textes
    • Func­tion
      Fonc­tion pour l'in­ter­rup­tion manuelle de fonc­tions auto­ma­tiques déjà déclen­chées
    • Protec­tion
      Avec protec­tion de démon­tage
    • Tempé­ra­ture
      Sonde de tempé­ra­ture inté­grée avec émis­sion des valeurs de mesure via l'objet
    Eléments fournis
    • Raccor­de­ment bus incl.
      Non
    • Génère des données
      Oui
    • Types de données
      Infor­ma­tions de base, Télé­gramme KNX géné­rique
    • Formats de données
      KNX (TP)
    • Volume de données jour­na­lier estimé
      10 KB - 100 KB
    • Géné­ra­tion de données en temps réel
      Oui
    • Données stockées sur l'ap­pa­reil
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration 80163774
    PDF
    RoHS report 80163774
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 80163774 | Hager Belgique

      Image produit 80163774

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 80163774 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 80163774

      Poussoir sensoriel 3 postes, Porte-étiquettes, alu mat,laqué

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation en-GB, tr-TR 2022-11-25 | Hager Belgique

      Guide d'installation en-GB, tr-TR 2022-11-25

      PDF
      1,44 MB
      Image Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2022-11-25 | Hager Belgique

      Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2022-11-25

      PDF
      1,43 MB
    • Base de données des produits KNX

      Image ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang | Hager Belgique

      ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang

      Base de données des produits KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      1,08 MB
    • Guide d'application

      Image Description de l'application EASY pour 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - Poussoir sensoriel KNX x postes (EN, 2022-01), easy link | Hager Belgique

      Description de l'application EASY pour 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - Poussoir sensoriel KNX x postes (EN, 2022-01), easy link

      Guide d'application en-GB 2022-01-17

      PDF
      3,00 MB
      Image Description de l'application EASY pour 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - Poussoir sensoriel KNX x postes (EN, 2022-01), easy link | Hager Belgique

      Description de l'application EASY pour 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - Poussoir sensoriel KNX x postes (EN, 2022-01), easy link

      Guide d'application en-GB 2022-01-17

      PDF
      3,00 MB
      Image Description de l'application EASY pour 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - Poussoir sensoriel KNX x postes (FR, 2022-01), easy link | Hager Belgique

      Description de l'application EASY pour 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - Poussoir sensoriel KNX x postes (FR, 2022-01), easy link

      Guide d'application fr-FR 2022-01-17

      PDF
      3,09 MB
      Image Description de l'application EASY pour 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - Poussoir sensoriel KNX x postes (FR, 2022-01), easy link | Hager Belgique

      Description de l'application EASY pour 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - Poussoir sensoriel KNX x postes (FR, 2022-01), easy link

      Guide d'application fr-FR 2022-01-17

      PDF
      3,09 MB
      Image Description de l'application EASY pour 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - Poussoir sensoriel KNX x postes (NL, 2022-01), easy link | Hager Belgique

      Description de l'application EASY pour 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - Poussoir sensoriel KNX x postes (NL, 2022-01), easy link

      Guide d'application nl-NL 2022-01-17

      PDF
      3,01 MB
      Image Description de l'application EASY pour 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - Poussoir sensoriel KNX x postes (NL, 2022-01), easy link | Hager Belgique

      Description de l'application EASY pour 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - Poussoir sensoriel KNX x postes (NL, 2022-01), easy link

      Guide d'application nl-NL 2022-01-17

      PDF
      3,02 MB
      Image Description de l'application ETS pour 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - Bouton poussoir KNX xtouches (EN, 2021-10) | Hager Belgique

      Description de l'application ETS pour 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - Bouton poussoir KNX xtouches (EN, 2021-10)

      Guide d'application en-GB 2021-10-12

      PDF
      3,20 MB
      Image Description de l'application ETS pour 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - Bouton poussoir KNX xtouches (FR, 2021-10) | Hager Belgique

      Description de l'application ETS pour 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - Bouton poussoir KNX xtouches (FR, 2021-10)

      Guide d'application fr-FR 2021-12-15

      PDF
      4,21 MB
      Image Description de l'application ETS pour 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - Bouton poussoir KNX xtouches (NL, 2021-11) | Hager Belgique

      Description de l'application ETS pour 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - Bouton poussoir KNX xtouches (NL, 2021-11)

      Guide d'application nl-NL 2021-11-19

      PDF
      3,67 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

      Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité International 2021-05-04

      PDF
      307,84 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      75040001 - Coupleur de bus encastré, KNX
      75040001
      Coupleur de bus encastré, KNX
    • 2
      WXT312 - 2bouton poussoir KNX LED gallery
      WXT312
      2bouton poussoir KNX LED gallery
    • 3
      WXT314 - 4bouton poussoir KNX LED gallery
      WXT314
      4bouton poussoir KNX LED gallery
    • 4
      WXT302 - 2bouton poussoir KNX gallery
      WXT302
      2bouton poussoir KNX gallery
    • 5
      WXT306 - 6bouton poussoir KNX gallery
      WXT306
      6bouton poussoir KNX gallery

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique