Enj bt rot int rot store, R.1/R.3, noir 1080204500
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Interrupteur / bouton-poussoir pour store 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 81 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits liés
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandeRotatif
Matières
-
CouleurNoir
-
Code RALSimilaire à RAL 9005
-
Finition de la surfaceBrillant
-
MatièreThermoplastique
-
TraitementLaqué
Dimensions
-
Hauteur58 mm
-
Largeur58 mm
-
Profondeur26 mm
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Equipement
-
Fenêtre de contrôle/sortie de lumièreNon
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Identification
-
r Disposition d'assemblageObturateur
-
Gammes compatiblesBerker R.x
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 1080204500
Enj bt rot int rot store, R.1/R.3, noir
PDF -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-10-08
PDF224,35 kB
Plus de documentation