Relais pour volet Confort 85221100
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Voir tout (9)Produits compatibles
-
Produits liés 152 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Tension de service230 - 230 V
-
Tension nominale230 - 230 V
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Température de service-5 - 45 °C
-
Profondeur de montage32 mm
-
Type de commutationAvec 2 contacts à relais verrouillés mécaniquement et électroniquement l'un par rapport à l'autre
-
Entrée de l'unité d'extensionAvec entrées auxiliaire 230 V pour montée et descente
-
RaccordementRaccordement de postes secondaires tels que des boutons-poussoirs, modules et interrupteurs à clé pour stores
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
-
Pouvoir de coupure maximal2300 W
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 85221100
Relais pour volet Confort
PDF -
Mode d'emploi
852211XX_JALOUSIE_EINSATZ_KOMFORT_GB_FR_6LE003246B
Mode d'emploi en-GB, fr-FR 2012-06-27
PDF2,30 MB -
Guide d'installation
Notice d'instruction pour 8522110x - Relais confort pour store (FR, 2015-09)
Guide d'installation fr-FR 2012-06-27
PDF1,38 MB
Notice d'instruction pour 85221100 - Relais confort pour store (EN, 2012-07)
Guide d'installation en-GB 2012-07-27
PDF1,55 MB
Notice d'instruction pour 85221100 - Relais confort pour store (EN, 2015-09)
Guide d'installation en-GB 2012-06-27
PDF1,36 MB
Notice d'instruction pour 85221100 - Relais confort pour store (FR, 2012-07)
Guide d'installation fr-FR 2012-07-27
PDF1,56 MB
Notice d'instruction pour 85221100 - Relais confort pour store (NL, 2012-08)
Guide d'installation nl-NL 2014-02-21
PDF1,12 MB -
Déclaration de conformité
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-09-16
PDF253,73 kB
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-09-16
PDF213,59 kB