Touche double a. inscrip. du symbole "flèches", Q.x, anthr. vel., laq. 16446086
EAN
4011334380252
Conditionnement
10 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
503404
Pouss. série groupe, 4 cont.s ouverts, borne d'entrée com., Comm. d'eclair.
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Matières
-
CouleurAnthracite
-
Code RAL7021
-
Finition de la surfaceVelours
-
MatièreDuroplastique
-
TraitementNon traité, Laqué
Textes
-
ImpressionAvec symbole « Flèches »
-
Mode d'installationFixation de borne
Equipement
-
Fenêtre de contrôle/sortie de lumièreNon
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Gammes compatiblesBerker Q.x
Documents
-
Image produit
-
Annexe technique (multi-produits)
Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04
PDF962,48 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-09-27
PDF192,31 kB
Plus de documentation